LM25011-Q1

正在供货

具有可调节限流功能的汽车类 6V 至 42V 宽输入电压、2A 恒定导通时间非同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR43620-Q1 正在供货 具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器 Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum.

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Over Current Protection, Power good Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.51 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 1200 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Adjustable current limit, Over Current Protection, Power good Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.51 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 1200 Duty cycle (max) (%) 99
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • LM25011-Q1 是一款汽车级产品,符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • LM25011A 可在高开关频率下实现低压降运行
  • 输入工作电压范围:6V 至 42V
  • 绝对最大输入额定值:45V
  • 集成型 2A N 通道降压开关
  • 可调节限流功能支持使用更小的电感器
  • 可调节输出电压(以 2.51V 为基准电压)
  • VOUT 上的最小纹波电压
  • 电源正常输出
  • 开关频率可调节至 2MHz
  • COT 拓扑 特性:
    • 负载电流和输入电压变化时可保持几乎恒定的开关频率
    • 超快速瞬态响应
    • 无需环路补偿
    • 使用陶瓷输出电容器实现稳定运行
    • 可使用更小的输出电容器和电流检测电阻器
  • 可调软启动计时
  • 热关断
  • 精度 2% 的反馈基准电压
  • 封装:10 引脚 HVSSOP
  • 使用 LM25011 系列并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
  • LM25011-Q1 是一款汽车级产品,符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • LM25011A 可在高开关频率下实现低压降运行
  • 输入工作电压范围:6V 至 42V
  • 绝对最大输入额定值:45V
  • 集成型 2A N 通道降压开关
  • 可调节限流功能支持使用更小的电感器
  • 可调节输出电压(以 2.51V 为基准电压)
  • VOUT 上的最小纹波电压
  • 电源正常输出
  • 开关频率可调节至 2MHz
  • COT 拓扑 特性:
    • 负载电流和输入电压变化时可保持几乎恒定的开关频率
    • 超快速瞬态响应
    • 无需环路补偿
    • 使用陶瓷输出电容器实现稳定运行
    • 可使用更小的输出电容器和电流检测电阻器
  • 可调软启动计时
  • 热关断
  • 精度 2% 的反馈基准电压
  • 封装:10 引脚 HVSSOP
  • 使用 LM25011 系列并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案

LM25011 恒定导通降压开关稳压器 具有 所有必需功能,可用于实现具备低成本高效率且能提供 2A 负载电流的降压偏置稳压器。此高压稳压器包含一个 N 通道降压开关、一个启动稳压器、一个限流检测和内部纹波控件。恒定导通调节原则无需环路补偿,从而可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。工作频率不会随线路和负载的变化而变化。可调节的谷值电流限制检测有助于在达到限流时实现从恒压模式向恒流模式的平稳转换,而无需使用折返式电流限制。当输出电压已升至预期调节值的 5% 范围内时,PGD 输出将进行指示。其他 功能 包括:低输出纹波电压、输入电压欠压锁定、可调软启动计时、热关断、栅极驱动预充电、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。

LM25011A 比 LM25011 具有更短的最小关断时间,从而可在低输入电压下实现更高运行频率。

LM25011 恒定导通降压开关稳压器 具有 所有必需功能,可用于实现具备低成本高效率且能提供 2A 负载电流的降压偏置稳压器。此高压稳压器包含一个 N 通道降压开关、一个启动稳压器、一个限流检测和内部纹波控件。恒定导通调节原则无需环路补偿,从而可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。工作频率不会随线路和负载的变化而变化。可调节的谷值电流限制检测有助于在达到限流时实现从恒压模式向恒流模式的平稳转换,而无需使用折返式电流限制。当输出电压已升至预期调节值的 5% 范围内时,PGD 输出将进行指示。其他 功能 包括:低输出纹波电压、输入电压欠压锁定、可调软启动计时、热关断、栅极驱动预充电、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。

LM25011A 比 LM25011 具有更短的最小关断时间,从而可在低输入电压下实现更高运行频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可调节限流功能的 LM25011、LM25011-Q1、LM25011A、LM25011A-Q1 42V、2A 恒定导通时间开关稳压器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 10月 23日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
EVM 用户指南 AN-1965 LM25011 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25011MY-EVAL — 用于 LM25011 的评估板

The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25011 PSpice Transient Model

SNVM168.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25011 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM519.TSC (149 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM25011 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM518.TSC (166 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM25011 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM520.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM25011 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAL4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25011QUICK-CALC — LM25011 快速入门计算器

参考设计

TIDA-00169 — 车用 TFT LCD 显示屏解决方案

此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频