可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
LM21215
- 集成式 7 mΩ 高侧和 4.3 mΩ 低侧 FET 开关
- 可调节电流限制
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN(支持 100% 占空比),基准为 ±1%
- 2.95V 至 5.5V 输入电压范围
- 500 kHz 固定开关频率
- 启动至预偏置负载
- 输出电压跟踪功能
- 高带宽电压环路误差放大器
- 通过外部电容器进行可调软启动
- 具有迟滞功能的精密使能引脚
- 集成 OVP、OTP、UVLO 和电源正常状态
- 热增强型 20 引脚 HTSSOP 外露焊盘封装
- 使用 LM21215 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
LM21215 是一款单片同步负载点降压稳压器,能够提供高达 15A 的持续输出电流,同时以出色的效率产生低至 0.6V 的输出电压。该器件经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,因此适合各种低电压系统。电压模式控制环路可提供高噪声抗扰度、低占空比能力,并且可通过任何类型的输出电容补偿至稳定状态,从而提供最大的灵活性和易用性。
LM21215 具有内部过压保护 (OVP) 和电阻器可编程过流保护 (OCP)特性,可提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 支持对器件的开启进行严格的控制和定序。启动浪涌电流受内部固定和外部可调的软启动电路限制。借助集成电源正常状态电路,可实现故障检测和电源定序。
LM21215 设计用于在多轨电源架构中良好运行。可使用 SS/TRK 引脚将该器件的输出电压配置为跟踪外部电压轨。如果在启动时对输出进行预偏置,则不会灌入电流,从而使输出电压平稳上升,超过预偏置电压。该稳压器采用具有外露焊盘的 20 引脚 HTSSOP 封装,该焊盘可焊接至 PCB,因而无需大型散热装置。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM21215 2.95V 至 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
用户指南 | AN-2130 LM21215 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM21215EVM — 用于 LM21215 的评估板
This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21215 buck switching regulator. The LM21215 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21215 is capable of down converting from (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点