可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISOW7740 正在供货 具有集成电源的低发射、低纹波、四通道、4/0、增强型数字隔离器 Performance upgrade with lower radiation emission and lower output ripple

产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 100 Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1 kVRMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
    • 隔离等级高达 5000 VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10 kVPK
    • ±100 kV/µs 最低 CMTI
  • 集成式高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 130 mA
  • 3.3V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 75 mA
  • 3.3V 至 5 V:可用负载电流 ≥ 40 mA
  • 软启动可限制浪涌电流
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平低电平选项
  • 低传播延迟:13 ns(典型值,5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
  • 100 Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1 kVRMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
    • 隔离等级高达 5000 VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10 kVPK
    • ±100 kV/µs 最低 CMTI
  • 集成式高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 130 mA
  • 3.3V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 75 mA
  • 3.3V 至 5 V:可用负载电流 ≥ 40 mA
  • 软启动可限制浪涌电流
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平低电平选项
  • 低传播延迟:13 ns(典型值,5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证

ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字 隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此, 得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。

ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字 隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此, 得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOW784x 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的高性能、5000VRMS 四通道增强型数字隔离器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 7月 12日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 22日
白皮书 Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 26日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
证书 CSA Certificate for ISOW78xxDWE 2023年 2月 21日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 28日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 10日
应用简报 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 9日
白皮书 保证高电压质量和可靠性 英语版 2020年 6月 29日
应用简报 Overvoltage Protection for Isolated DC/DC Converter (Rev. A) 2019年 9月 19日
应用手册 Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019年 2月 26日
用户指南 ISOW784x Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter EVM 2017年 3月 5日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW7841EVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7841EVM 是一款评估模块,用于评估采用宽体 SOIC 封装(封装代码 - DWE)且带有集成式直流/直流转换器 ISOW7841 的高性能增强型四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISOW7840 IBIS Model

SLLM342.ZIP (31 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00847 — 采用具有集成电源的数字隔离器且尺寸和成本经优化的二进制模块参考设计

此参考设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而实现更佳的系统性能以进行准确且可重复的故障指示,并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。此设计将 4 输入通道配置为分组隔离输入,以便更大限度降低每个通道的成本。一个 10 位模数转换器 (ADC) 可测量大范围的直流输入,且精度达到 ±3% ±1V 以内。此设计已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00892 — 具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计

TIDA-00892 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-485 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-485 通信收发器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01230 — 具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计

TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频