ISOW1044
- 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
-
支持经典 CAN:1Mbps
- 针对 CAN FD 进行了优化:2Mbps 和 5Mbps
-
- 低发射、低噪声的集成式直流/直流转换器
- 符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类标准,在双层 PCB 上具有大于 6dB 的裕度
- 25 MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
- 其他 10Mbps GPIO 通道
- 高效率输出功率
- 典型效率:47%
- 隔离式输出电压精度:± 5%
- 额外输出电流:20mA
- 用于 CAN 和直流/直流的独立电源
- 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
- 电源转换器电源 (VDD):4.5V 至 5.5V
- 支持故障保护的 CAN FD 收发器
- 直流总线故障保护电压:±58V
- 接收器共模输入电压:±12V
- 通过总线唤醒模式实现远程唤醒
- 典型循环延迟:167ns
- 增强型和基础型隔离选项
- 高 CMTI:100 kV/µs(典型值)
- 具有以 GND2 为基准的高 ESD 总线保护
- HBM ESD:±12kV
- IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 电流限制和热关断
- 20 引脚宽体 SOIC 封装
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
ISOW1044 器件是一款电隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低发射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的 20mA 输出电流可用于为板上的其他电路供电。该器件具有一个集成的 10Mbps GPIO 通道,有助于去除额外用于诊断、LED 指示或电源监测的数字隔离器或光耦合器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOW1044DFMEVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW1044 隔离式 CAN 收发器评估模块
ISOW1044DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估高性能 5000VRMS 增强型隔离式 CAN 收发器。该收发器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器 ISOW1044。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
参考设计
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
This reference design provides an overview on how to implement a bidirectional three-level, three-phase, SiC-based active front end (AFE) inverter and power factor correction (PFC) stage. The design uses switching frequency up to 90kHz and an LCL output filter to reduce the size of the magnetics. (...)
参考设计
TIDA-010938 — 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计
此参考设计概述了如何为电池储能系统 (BESS) 实现具有双向功率转换系统的基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由两个串式输入组成,每个输入能处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板,还具有一个储能系统端口,用于处理 50V 至 500V 范围内的电池组。从串式输入到 BESS 的标称额定功率高达 10kW。可配置的直流/交流转换器支持在 230V 电压下向单相电网连接输入高达 4.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。