可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO6731 正在供货 通用三通道 2/1 数字隔离器 Supports 50-Mbps data rate
ISO7731 正在供货 EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器 Supports 100-Mbps data rate

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 7800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.031 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Basic Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Default output High Data rate (max) (Mbps) 25 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 7800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 25000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5 Supply voltage (min) (V) 3.3 Propagation delay time (typ) (µs) 0.031 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 信号传输速率:25Mbps
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出“高”和“低”选项
  • 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7330:1mA(5V 电源供电时),
      0.8mA(3.3V 电源供电时)
    • ISO7331:1.4mA(5V 电源供电时),
      1mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值 32ns
    (5V 电源供电时)
  • 可由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 70KV/μs 瞬态抗扰度,
    典型值(5V 电源供电时)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 安全及管理批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-14242 标准的 VPK 隔离部分)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

应用

  • 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用 FieldBus
      • ProfiBus
      • ModBus
      • DeviceNet 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 信号传输速率:25Mbps
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出“高”和“低”选项
  • 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7330:1mA(5V 电源供电时),
      0.8mA(3.3V 电源供电时)
    • ISO7331:1.4mA(5V 电源供电时),
      1mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值 32ns
    (5V 电源供电时)
  • 可由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 70KV/μs 瞬态抗扰度,
    典型值(5V 电源供电时)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 安全及管理批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-14242 标准的 VPK 隔离部分)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

应用

  • 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用 FieldBus
      • ProfiBus
      • ModBus
      • DeviceNet 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO733x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离。 这些器件具有三个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7330 有三个同向通道,ISO7331 有两个正向通道和一个反向通道。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO733x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO733x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO733x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。

ISO733x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离。 这些器件具有三个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7330 有三个同向通道,ISO7331 有两个正向通道和一个反向通道。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息与隔离式电源一起使用时,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO733x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO733x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO733x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO733x 耐用 EMC 低功耗三通道数字隔离器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 5月 30日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
白皮书 Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 26日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
证书 CSA Certificate for ISO73xxDW 2023年 2月 22日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 28日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
用户指南 ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module 2014年 9月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7331C IBIS Model

SLLM270.ZIP (29 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00281 — 汽车类 48V 1kW 电机驱动参考设计

TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000 LaunchPad 结合使用的模拟电路,无需霍尔效应传感器或正交编码器提供位置反馈即可旋转三相 BLDC 电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频