ISO7320C
- 信号传输速率:25Mbps
- 输入时使用集成噪声滤波器
- 默认输出“高”和“低”选项
- 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps时):
- ISO7320:1.2mA(5V 电源供电时),
0.9mA(3.3V 电源供电时) - ISO7321:1.7mA(5V 电源供电时),
1.2mA(3.3V 电源供电时)
- ISO7320:1.2mA(5V 电源供电时),
- 低传播延迟:典型值 33ns
(5V 电源供电时) - 3.3V 和 5V 电平转换
- 宽温度范围:-40°C 至 125°C
- 65KV/μs 瞬态抗扰度,
典型值(5V 电源供电时) - 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 隔离隔栅寿命:> 25 年
- 可由 3.3V 和 5V 电压供电
- 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
- 安全及管理批准:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离中的 4242 VPK 部分
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
- CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 标准中 CSA 组件接受列表项的“(审批正在审理中)”
- 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
应用
- 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
- 工业用 FieldBus
- ProfiBus
- ModBus
- DeviceNet 数据总线
- 伺服控制接口
- 电机控制
- 电源
- 电池组
- 工业用 FieldBus
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO732x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有两个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7320 的两个通道方向相同,而 ISO7321 的两个通道方向相反。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息,请参见器件功能模式。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO732x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO732x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO732x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO7310C-EVM — ISO7310C-EVM:单通道数字隔离器评估模块
The ISO7310C-EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. This EVM board supports evaluation of any of our single-channel or dual-channel digital isolators in an 8-pin SOIC package.
The ISO7310C digital isolator (...)
TIDA-01088 — 使用隔离式分流传感器参考设计的多相电源质量测量
TIDA-00839 — 采用低功耗霍尔效应传感器进行磁篡改检测的参考设计
TIDA-01094 — 适用于隔离式分流电流测量的抗磁场干扰、无变压器电源参考设计
TIDA-00601 — 采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计
TIDA-00809 — 面向宽交流/直流输入、符合 EMC 标准、分组隔离式、双通道、二进制输入模块参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。