产品详情

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
  • ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
  • 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
  • 低直流误差运行 (ISO224B):
    • 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
  • 4.5V 至 18V 高侧单电源
  • 4.5V 至 5.5V 低侧运行
  • 安全相关认证:
    • 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 高 CMTI (ISO224B):80kV/µs(典型值)
  • 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
  • ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
  • 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
  • 低直流误差运行 (ISO224B):
    • 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
  • 4.5V 至 18V 高侧单电源
  • 4.5V 至 5.5V 低侧运行
  • 安全相关认证:
    • 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 高 CMTI (ISO224B):80kV/µs(典型值)

ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。

ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。




ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。

ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。




下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±12V 单端输入和 ±4V 差分输出的ISO224 增强型隔离放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 27日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. U) 2025年 1月 8日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
电路设计 具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
电路设计 ±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und SAR-ADC mit Differenzeingang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
白皮书 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
电路设计 절연 증폭기와 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감지 회 로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
电路设计 `±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und pseudo-differenziellem Eingang SAR-ADC (Rev. A) 2024年 7月 11日
电路设计 절연 증폭기와 의사 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감 지 회로 (Rev. A) 2024年 7月 11日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 7月 2日
电路设计 具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024年 6月 28日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
电路设计 Isolierter Spannungssensorschaltkreis mit ±480 V und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 24日
电路设计 차동 출력을 지원하는 ±480V 절연 전압 감지 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 24日
电路设计 具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 13日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用简报 用于电压检测的 ±12V 输入、新一代、增强型隔离放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 31日
应用手册 用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 30日
电路设计 ±480V 隔离式电压检测电路,带有差分输出 2019年 1月 24日
应用手册 ISO224 Fail-Safe Output Feature 2018年 9月 24日
EVM 用户指南 ISO224EVM User's Guide 2018年 6月 12日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO224EVM — ISO224 评估模块

ISO224 评估模块 (EVM) 是 ISO224 的评估平台,后者是一款旨在用于电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。ISO224EVM 可支持用户探索 ISO224 器件的所有特性。ISO224EVM 还具有双极和单极差分到单端输出级。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SBAC213 Source Files for SBAA312

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
支持软件

SBAC232 Source files for SBAA321

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
仿真模型

ISO224 TINA-TI Reference Design

SBAM387.TSC (56 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ISO224 TINA-TI Spice Model

SBAM386.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器 AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器 AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器 AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流 AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
设计工具

SBAC226 Source files for SBAA317

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用运算放大器
TLV9002 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器
隔离式放大器
ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
精密 ADC
ADS7142 具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频