INA286

正在供货

-14V 至 80V 双向电流检测放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA296B 正在供货 -5V 至110V、µs、1.1MHz、8V/μ s、高精度电流检测放大器 Improved full-scale accuracy, increased bandwidth and a wider common-mode voltage range.

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 宽共模范围:-14V 至 80V
  • 偏移电压:±20μV
  • 共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 精度:
    • ±1.4% 增益误差(最大值)
    • 0.3μV/°C 偏移漂移
    • 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
  • 可用增益:
    • 50V/V:INA282
    • 100V/V:INA286
    • 200V/V:INA283
    • 500V/V:INA284
    • 1000V/V:INA285
  • 静态电流:900μA(最大值)
  • 宽共模范围:-14V 至 80V
  • 偏移电压:±20μV
  • 共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 精度:
    • ±1.4% 增益误差(最大值)
    • 0.3μV/°C 偏移漂移
    • 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
  • 可用增益:
    • 50V/V:INA282
    • 100V/V:INA286
    • 200V/V:INA283
    • 500V/V:INA284
    • 1000V/V:INA285
  • 静态电流:900μA(最大值)

包括 INA282,INA283,INA284,INA285,和 INA286 器件在内的 INA282 系列是电压输出电流并联监控器,此监控器能够感测共模电压上 -14V 至 +80V 的压降,与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移使得电流感测在整个分流器上的最大压降低至 10mV 的满量程。

这个电流分流监控器由 +2.7V 至 +18V 电源供电运行,使用最大 900μA 的电源电流。 它在 -40°C 至 +125°C 扩展的额定温度下运行并采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装。

包括 INA282,INA283,INA284,INA285,和 INA286 器件在内的 INA282 系列是电压输出电流并联监控器,此监控器能够感测共模电压上 -14V 至 +80V 的压降,与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移使得电流感测在整个分流器上的最大压降低至 10mV 的满量程。

这个电流分流监控器由 +2.7V 至 +18V 电源供电运行,使用最大 900μA 的电源电流。 它在 -40°C 至 +125°C 扩展的额定温度下运行并采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高精度、宽共模范围、双向电流分流监控器零漂移系列产品 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 10月 18日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训