INA283-Q1

正在供货

AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流检测放大器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA296B-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 Improved full-scale accuracy, increased bandwidth and a wider common-mode voltage range.

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Voltage gain (V/V) 200 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -14 Input offset (±) (max) (µV) 70 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Voltage gain (V/V) 200 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 10 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.9 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 功能安全型
  • 宽共模范围:–14V 至 +80V
  • 失调电压:±20µV
  • CMRR:140dB
  • 精度:
    • ±1.4% 增益误差(最大值)
    • 0.3µV/°C 温漂
    • 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
  • 可用的增益:
    • 50V/V:INA282-Q1
    • 100V/VINA286-Q1
    • 200V/V:INA283-Q1
    • 500V/V:INA284-Q1
    • 1000V/V:INA285-Q1
  • 静态电流:900µA(最大值)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 功能安全型
  • 宽共模范围:–14V 至 +80V
  • 失调电压:±20µV
  • CMRR:140dB
  • 精度:
    • ±1.4% 增益误差(最大值)
    • 0.3µV/°C 温漂
    • 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
  • 可用的增益:
    • 50V/V:INA282-Q1
    • 100V/VINA286-Q1
    • 200V/V:INA283-Q1
    • 500V/V:INA284-Q1
    • 1000V/V:INA285-Q1
  • 静态电流:900µA(最大值)

INA28x-Q1 系列包括 INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1 和 INA286-Q1 器件。这些器件是电压输出分流监控器,能够在 -14V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与电源电压无关。零漂移架构的低偏移使得电流检测的分流器两端的最大压降低至 10mV 的满量程。

这些电流检测放大器可由电压为 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大电源电流消耗为 900µA。这些器件的额定扩展工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装。

INA28x-Q1 系列包括 INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1 和 INA286-Q1 器件。这些器件是电压输出分流监控器,能够在 -14V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与电源电压无关。零漂移架构的低偏移使得电流检测的分流器两端的最大压降低至 10mV 的满量程。

这些电流检测放大器可由电压为 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大电源电流消耗为 900µA。这些器件的额定扩展工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA28x-Q1 汽车级、–14V 至 +80V、双向、高精度、低侧/高侧、电压输出、电流分流监视器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 1月 31日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训