INA283
- 宽共模范围:-14V 至 80V
- 偏移电压:±20μV
- 共模抑制比 (CMRR):140dB
- 精度:
- ±1.4% 增益误差(最大值)
- 0.3μV/°C 偏移漂移
- 0.005%/°C 增益漂移(最大值)
- 可用增益:
- 50V/V:INA282
- 100V/V:INA286
- 200V/V:INA283
- 500V/V:INA284
- 1000V/V:INA285
- 静态电流:900μA(最大值)
包括 INA282,INA283,INA284,INA285,和 INA286 器件在内的 INA282 系列是电压输出电流并联监控器,此监控器能够感测共模电压上 -14V 至 +80V 的压降,与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移使得电流感测在整个分流器上的最大压降低至 10mV 的满量程。
这个电流分流监控器由 +2.7V 至 +18V 电源供电运行,使用最大 900μA 的电源电流。 它在 -40°C 至 +125°C 扩展的额定温度下运行并采用小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 高精度、宽共模范围、双向电流分流监控器零漂移系列产品 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 10月 18日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点