INA271

正在供货

具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
INA281 正在供货 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA281 has higher performance and supports a higher common mode voltage range (up to 110 V).

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 130 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 130 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.95 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Slew rate (V/µs) 1 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽共模范围:–16V 至 +80V
  • CMRR:120dB
  • 精度:
    ±0.5mV 失调电压(典型值)
    ±0.2% 增益误差(典型值)
    2.5 µV/°C 温漂(典型值)
    50 ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 带宽:高达 130kHz
  • 两种可用增益选项:
    14 V/V (INA270)
    20 V/V (INA271)
  • 静态电流:700µA(典型值)
  • 电源:+2.7V 至 +18V
  • 可用于滤波
  • 宽共模范围:–16V 至 +80V
  • CMRR:120dB
  • 精度:
    ±0.5mV 失调电压(典型值)
    ±0.2% 增益误差(典型值)
    2.5 µV/°C 温漂(典型值)
    50 ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 带宽:高达 130kHz
  • 两种可用增益选项:
    14 V/V (INA270)
    20 V/V (INA271)
  • 静态电流:700µA(典型值)
  • 电源:+2.7V 至 +18V
  • 可用于滤波

INA270 和 INA271 系列器件电压输出、电流感应放大器可在独立于电源电压的 –16V 至 +80V 共模电压中检测分流电阻上的压降。INA270 和 INA271 引脚排列可随时用于滤波。

INA270 和 INA271 具有两种增益选项:14 V/V 和 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。

INA270 和 INA271 由一个 +2.7V 至 +18V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。器件具有 -40°C 至 +125°C 扩展额定工作温度范围,采用 SOIC-8 封装。

INA270 和 INA271 系列器件电压输出、电流感应放大器可在独立于电源电压的 –16V 至 +80V 共模电压中检测分流电阻上的压降。INA270 和 INA271 引脚排列可随时用于滤波。

INA270 和 INA271 具有两种增益选项:14 V/V 和 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。

INA270 和 INA271 由一个 +2.7V 至 +18V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。器件具有 -40°C 至 +125°C 扩展额定工作温度范围,采用 SOIC-8 封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA27x 电压输出、单向测量电流分流监控器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 3月 19日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训