INA197
-16V 至 +80V
- 焊接设备
- 笔记本电脑
- 手机
- 电信设备
- 汽车用
- 电源管理
- 电池充电器
INA193−INA198 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19x 电源电压无关。这些器件均提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽方便用于电流控制回路。INA193−INA195 器件与 INA196−INA198 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。
INA193-INA198 器件由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大供电电流为 900μA。这些器件均在 -40°C 至 +125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | INA19x 共模电压范围为 -16V 至 +80V 的分流监测计 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2016年 11月 10日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点