INA194A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 功能安全型
- 宽共模电压: -16V 至 80V
- 低误差:3% 过热(最大值)
- 带宽:高达 500 kHz
- 三种传输功能可用:20V/V、50V/V 和 100V/V
- 完整的电流检测解决方案
INA19xA-Q1 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19xA 电源电压无关。它们具有三种输出电压标度:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽简化了电流控制环路和直流电机运行状况监测的使用。INA193A–INA195A 器件与 INA196A–INA198A 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。
INA19xA-Q1 由 2.7V 至 18V 单电源供电运行。这些器件均在 -40°C 至 125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点