HVDA553-Q1

正在供货

具有 I/O 电平调节和低功耗模式电源优化功能的汽车 5V CAN 收发器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN1044A-Q1 正在供货 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 Higher performance/no split pin

产品详情

Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.68 to 5.33 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Automotive
Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.68 to 5.33 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 符合或超过 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 的要求
  • GIFT/ICT 兼容
  • 总线引脚上的静电放电 (ESD) 保护高达 ±12kV(人体模型)
  • I/O 电压电平自适应
    • HVDA551:自适应 I/O 电压范围 (VIO) 从 3V 至 5.33V
  • 分离式电压源
    • HVDA553:共模总线稳定
  • 运行模式:
    • 正常模式
    • 具有 RXD 唤醒请求的低功率待机模式
  • 高电磁兼容性 (EMC)
  • 支持 CAN 灵活数据速率 (FD)
  • 保护
    • VIO和 VCC上的欠压保护
    • -27V 至 40V 的总线故障保护
    • TXD 主状态超时
    • CAN 总线阻塞主故障时的 RXD 唤醒请求闭锁 (HVDA551)
    • 数字输入与 5V 微处理器兼容 (HVDA553)
    • 热关断保护
    • 加电和断电无毛刺脉冲总线 I/O
    • 未加电时(无总线负载)时高总线输入阻抗
  • 符合汽车应用要求
  • 符合或超过 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 的要求
  • GIFT/ICT 兼容
  • 总线引脚上的静电放电 (ESD) 保护高达 ±12kV(人体模型)
  • I/O 电压电平自适应
    • HVDA551:自适应 I/O 电压范围 (VIO) 从 3V 至 5.33V
  • 分离式电压源
    • HVDA553:共模总线稳定
  • 运行模式:
    • 正常模式
    • 具有 RXD 唤醒请求的低功率待机模式
  • 高电磁兼容性 (EMC)
  • 支持 CAN 灵活数据速率 (FD)
  • 保护
    • VIO和 VCC上的欠压保护
    • -27V 至 40V 的总线故障保护
    • TXD 主状态超时
    • CAN 总线阻塞主故障时的 RXD 唤醒请求闭锁 (HVDA551)
    • 数字输入与 5V 微处理器兼容 (HVDA553)
    • 热关断保护
    • 加电和断电无毛刺脉冲总线 I/O
    • 未加电时(无总线负载)时高总线输入阻抗

此器件被设计成在汽车应用中使用,满足汽车应用的要求,并且符合或超过 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准(收发器)的技术规格。

此器件被设计成在汽车应用中使用,满足汽车应用的要求,并且符合或超过 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准(收发器)的技术规格。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有I/O 电平自适应和低功率模式电源优化的5V 控制器局域网(CAN) 收发器 数据表 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 7月 12日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训