可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HDC2080 正在供货 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Better accuracy (±2 %RH) and similar package pinout
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package with permanent IP67 filter

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 高湿度下具有出色的稳定性
  • 14 位测量分辨率
  • 睡眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 3mm x 3mm 小型器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 高湿度下具有出色的稳定性
  • 14 位测量分辨率
  • 睡眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 3mm x 3mm 小型器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

HDC1080 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1080 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。湿度和温度传感器均经过出厂校准。

HDC1080 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1080 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。湿度和温度传感器均经过出厂校准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 Higher accuracy, smaller footprint, and lower cost

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC1080 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 3月 17日
应用手册 Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
应用手册 湿度传感器:存储和处理指南 英语版 2019年 4月 16日
应用手册 Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日
技术文章 Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 2016年 8月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HDC1080EVM — HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块

HDC1080EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC1080 湿度和温度传感器。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量的流处理。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 HDC1080 的 I2C 接口之间的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC1080EVM 无需校准或任何软件编程,而只须安装传感解决方案 EVM (...)

用户指南: PDF
代码示例或演示

SNAC076 HDC1080 Arduino Example Code v1.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1080 2% RH 低功耗数字相对湿度传感器
仿真模型

HDC1080 IBIS Model

SNAM192.ZIP (25 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00979 — 适用于工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计

此参考设计是适用于工业过程自动化的多段式 RGB 信号塔。借助此参考设计,您可以完全灵活控制颜色和亮度,并可轻松更改分段数量。借助此智能工艺条件和安全指标,可以通过软件实现和配置任何类型的工业栈灯塔。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00666 — 支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计

TIDA-00666 支持低功耗蓝牙通信,并通过 4-20mA 双线环路供电。对于工业过程控制仪表,4-20mA 模拟电流环路通常用于传输模拟信号。20mA 和 4mA 分别表示信号范围的上限和下限。该参考设计测量湿度和温度并通过低功耗蓝牙技术播报测量的值。TIDA-00666 采用环路供电方式,且环路中的电流值随湿度值而变化(湿度为 0% 时为 4mA,100% 时为 20mA)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00854 — 微功耗电化学气体传感器放大器参考设计

此参考设计包含一款微功耗电位仪式电化学传感器电路,适用于由电池供电的便携式、长寿命便携式或固定式远程定位器件。通过使用纳瓦级功耗放大器和参考电路,电路可独立于监控处理器持续运行,以确保传感器偏置,从而避免漫长的启动趋稳时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计

This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00980 — 具有 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。此设计有助于提供更灵活的使用,以及一系列终端命令。可通过 IO-Link 或 USB 控制塔灯,而且可配置不同的模式。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00972 — 支持可靠的 2m 有线通信且精度为 ±2% 的湿度感应参考设计

TIDA-00972 参考设计提供了一种传感器模块级解决方案,可实现精度为 +/- 2% 的可靠相对湿度 (RH) 感应和精度为 +/- 0.2 °C 的温度感应。此传感器模块将 TI 的数字湿度和温度传感器 HDC1080 与集成的通信总线缓冲器 TCA9517 结合使用,借助在数米接线距离内的可靠通信来提供高精度的感应结果。

此参考设计解决了开发和制造传感器模块过程中关注的主要问题,并提供测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00994 — 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00994 参考设计旨在开发一种多段式 RGB 信号塔嵌入式固件,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化。使用 Wi-Fi® 接口来控制塔灯和读回状态信息。CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 提供 Wi-Fi 接入点和嵌入式 Web 服务器,用于读取状态信息和控制塔灯。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DMB) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频