该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
HDC1050
- 相对湿度精度为 ±3%(典型值)
- 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
- 14 位测量分辨率
- 休眠模式的电流为 100nA
- 平均电源电流:
- 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
- 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
- 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 3mm x 3mm 小型器件封装
- I2C 接口
应用
- 制热、通风与空调控制 (HVAC)
- 智能温度调节装置和室温监视器
- 大型家用电器
- 打印机
- 手持式计量表
- 医疗设备
- 无线传感器 (TIDA-00374)
All trademarks are the property of their respective owners.
HDC1050 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 HDC1050 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗优势。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | HDC1050 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2015年 8月 21日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点