HD3SS2522
- 符合 USB Type-C 规范 1.0
- 模式配置
- 仅主机 - 下行端口 (DFP)
- 通道配置 (CC)
- USB 端口连接检测
- 电缆方向检测
- Type-C 电流模式(默认、中等和高)
- 电源电压:3.3V ± 10%
- 用于 USB 3.1 信号传输的 2:1 复用器 (Mux) 解决方案
- 运行速率高达 10Gbps,-3dB 带宽 (BW) 宽达 8GHz
- 出色动态特性(2.5GHz 时)
- 串扰 = -39dB
- 断开隔离 = -22dB
- 插入损耗 = –1.2dB
- 输入回波损耗 = –12dB
- 低功耗:激活模式为 2mW;待机模式为 50μW
应用
- 台式机和笔记本电脑
- USB Type-C DFP 应用
- 主板
All trademarks are the property of their respective owners.
HD3SS2522 是一款配有 DFP CC 逻辑的 2:1 USB 复用器。 根据 USB Type-C 规范,HD3SS2522 用作 DFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚的电压来确定何时连接了 USB 端口。 连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 复用器。
HD3SS2522 通过 VBUS_EN 信号来控制传统电源开关,从而为 VBUS 提供 5V 电压。 此外,该器件还可提供相应的控制信号,从而为生态系统实现 USB Type-C 提供 5V VCONN 电源。
该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 此外,该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点