ESD351
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 6A (8µs/20µs)
- IO 电容:1.8pF(典型值)
- 直流击穿电压:4.5V(最小值)
- 低泄漏电流 0.1nA(典型值)
- 极低 ESD 钳位电压
- 在 16A TLP 下为 6.5V(I/O 引脚至 GND)
- RDYN:0.1Ω(I/O 引脚至 GND)
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 行业标准的 0402 封装 (DFN1006P2)
ESD351 是一种单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻 RDYN 和低钳位电压。ESD351 的额定 ESD 冲击消散值高达 30kV(接触放电和空气放电),级别符合 IEC 61000-4-2 标准。超低动态电阻 (0.1Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时为 6.5V)可针对瞬变事件提供系统级保护。该器件的电容为 1.8pF(典型值),因此非常适用于保护 USB 2.0 等接口。
ESD351 采用符合行业标准的 0402 (DPY/DFN1006P2) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
参考设计
TIDA-010002 — 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计
该参考设计针对热量计和冷量计的差温测量 (DTM) 子系统,提供了一种完全数字化的替代方案,可替代薄膜铂电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。精密温度传感器 (PTS) 在无需校准的情况下可实现 A 类 RTD 传感器精度 (–55°C 至 125°C),在单点校准的情况下可实现 AA 类精度。数字 RTD 方法通过使用集成式 EEPROM 存储器来存储用户定义的参数,从而简化制造工艺,并且无需创建和维护相关文档。数字 RTD 方法无需像传统 DTM 系统那样,对模数转换器执行偏移和增益校准步骤,因而简化了模拟信号处理。印刷电路板 (PCB) 上的静电放电 (ESD) 保护器件可防御高达 (...)
参考设计
PMP40496 — 具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计
这款 5V USB、两节电池升压充电器参考设计包括充电器系统和两节电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键元件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插入式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 POS、Bluetooth® (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。