ESD321

正在供货

适用于 USB 2.0、具有 6.8V 16A TLP 钳位的 0.9pF 3.6V ±30kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name DFN-1006 (X1SON), SOD523 (SOT-5X3) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.9 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Clamping voltage (V) 6.8 Dynamic resistance (typ) 0.13 Interface type Audio, Ethernet, GPIO, Keypad, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name DFN-1006 (X1SON), SOD523 (SOT-5X3) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.9 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Clamping voltage (V) 6.8 Dynamic resistance (typ) 0.13 Interface type Audio, Ethernet, GPIO, Keypad, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8 X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6A (8µs/20µs)
  • IO 电容:0.9pF(典型值)
  • 直流击穿电压:4.5V(最小值)
  • 低漏电流:0.1nA(典型值)
  • 超低的 ESD 钳位电压:
    • 在 16A TLP 下为 6.8V(I/O 至 GND)
    • RDYN:0.13Ω(I/O 至 GND)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 业界通用的 0402 (DFN1006P2) 和 SOD-523 封装
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6A (8µs/20µs)
  • IO 电容:0.9pF(典型值)
  • 直流击穿电压:4.5V(最小值)
  • 低漏电流:0.1nA(典型值)
  • 超低的 ESD 钳位电压:
    • 在 16A TLP 下为 6.8V(I/O 至 GND)
    • RDYN:0.13Ω(I/O 至 GND)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 业界通用的 0402 (DFN1006P2) 和 SOD-523 封装

ESD321 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻和低钳位电压。ESD321 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

超低动态电阻 (0.13Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时为 6.8V)可针对瞬态事件提供系统级保护。该器件具有 0.9pF 的低 IO 电容,适合用于保护 USB 2.0 和以太网 10/100/1000Mbps 等接口。

ESD321 采用业界通用的 0402 (DPY/DFN1006P2) 和 SOD-523 (DYA) 封装。

ESD321 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻和低钳位电压。ESD321 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

超低动态电阻 (0.13Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时为 6.8V)可针对瞬态事件提供系统级保护。该器件具有 0.9pF 的低 IO 电容,适合用于保护 USB 2.0 和以太网 10/100/1000Mbps 等接口。

ESD321 采用业界通用的 0402 (DPY/DFN1006P2) 和 SOD-523 (DYA) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ESD341 正在供货 采用 0201 封装且具有 5.4A 浪涌额定值的 0.66pF ±3.6V ±30kV ESD 保护二极管 Bidirectional low cap ESD device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD321 采用 0402 和 SOD-523 封装的 低电容(小于 1pF)单通道 30kV ESD 保护二极管 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 25日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 键盘、按钮和侧键的 ESD 保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 31日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
应用手册 IEC61000-4-2, IEC 61000-4-4 and IEC 61000-4-5 tests for TI’s protection devices 2015年 6月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — ESD 评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ESD321 PSpice Model

SLVMDU6.ZIP (86 KB) - PSpice Model
仿真模型

ESD321 S-Parameter Model

SLVMCQ5.ZIP (30 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频