DS90UR908Q-Q1
- 支持 5 – 65MHz(140Mbps 至 1.82Gbps 串行链路)
- 5 通道(4 个数据 + 1 个时钟)FPD-Link 驱动器输入
- 长度达 10 米的 AC 耦合生成树协议 (STP) 互连
- 集成型输入端接
- 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式和报告引脚
- 可选 I2C 兼容串行控制总线
- RGB888 + VS,HS,DE 支持
- 断电模式大大减少了功率耗散
- 快速随机数据锁定;无需基准时钟
- 可调输入接收器均衡
- LOCK(锁定)(实时链路状态)报告引脚
- 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 输出
- 针对低 EMI 的展频时钟生成 (SSCG) 选项
- 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口
- 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
- >8kV 人体模型 (HBM) 和静电放电 (ESD) 耐受
- 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90UR908Q 将 FPD-Link II 转换为 FPD-Link。 它将一个单对线 (FPD-Link II) 上具有嵌入时钟的高速串行化接口转换为 4 个低压差分信令 (LVDS) 数据/控制数据流和 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link)。 这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸、重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板 (PCB) 布局布线。 此外,内部 DC 均衡编码被用来支持 AC 耦合互连。
DS90UR908Q 转换器恢复数据 (RGB) 和控制信号并从一个串行数据流 (FPD-Link II) 中提取时钟。 它能够锁定进入数据流,而无需使用一个协商序列或特别的 SYNC(同步)模式,也不需要一个基准时钟。 提供了一个链路状态 (LOCK) 输出信号。
串行输入数据流的可调输入均衡为线缆的传输介质损耗提供补偿,并减少了介质引起的确定性抖动。 低压差分信令的使用、输出电压电平选择特性和额外的输出展频生成大大减少了 EMI。
由于连接至显示屏物理接口的接线更少,使用 LVDS 技术的 FPD-Link 输入非常适合于高速、低功率和低 EMI 数据传输。
DS90UR908Q 采用 48 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,并可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车 AEC-Q100 2 级额定温度范围内运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS90UR908Q 5 - 65MHz 24 位彩色平面显示器-链路 (FPD-Link) II 至 FPD-Link 转换器 数据表 (Rev. H) | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2013年 6月 29日 | |
应用手册 | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013年 4月 29日 | ||||
应用手册 | AN-1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
应用手册 | Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
用户指南 | DS90UR908Q-EVK FPD-Link II to FPD-Link Converter Evaluation Kit | 2012年 1月 26日 | ||||
应用手册 | Application Note 1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (cn) | 2011年 11月 1日 | ||||
应用手册 | Application Note 1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (cn) | 2009年 11月 4日 | ||||
应用手册 | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (cn) | 最新英语版本 (Rev.A) | 2008年 9月 4日 | |||
应用手册 | App Note 1826 Extending Reach of a FPD-Link II Intrfce w/Cable Drvrs & Equalzr | 最新英语版本 (Rev.A) | 2008年 3月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。