DS30EA101
- 同轴电缆和双绞线电缆的自动均衡
- 150Mbps 至 3.125Gbps 的数据速率
- 支持标清 (SD) 和高清 (HD) 视频分辨率
- 功耗:典型值为 115mW
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
All trademarks are the property of their respective owners.
DS30EA101 是一款自适应电缆均衡器,此均衡器针对铜电缆上的均衡数据传输进行了优化。 此均衡器运行在 150Mbps 至 3.125Gbps 的数据速率范围内,并且自动适应以均衡任一长度电缆上(从零米至 1.5GHz 时信号衰减为 50dB 的电缆长度)发送的信号。
DS30EA101 可实现单端或差分输入。 这样可实现同轴电缆以及双绞线电缆上的信号均衡。
额外特性包括信号丢失 (LOS) 检测和输出使能,当二者连接在一起时,在没有输入信号出现的时候,禁用输出。
DS30EA101 由一个单个 2.5V 电源供电,功耗 115mW(典型值)。 它运行在 -40°C 至 +85°C 的全工业温度范围内,并且采用 4mm x 4mm 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS30EA101 0.15 至 3.125Gbps 自适应电缆均衡器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 6月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRIVECABLE04EVK — DRIVECABLE04 评估套件
The DRIVECABLE04EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS30BA101 and DS30EA101, a cable extender chipset. It is optimized for sending binary data up to 3.125 Gbps signaling rates over long copper cables up to 100s of meters. The evaluation kit enables the chipset (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点