DRV8880
- 微步进电机驱动器
- STEP/DIR 接口
- 最高 1/16 的微步进分度器
- 非循环和标准 ½ 步进模式
- 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
- 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
- AutoTune™
- 混合衰减
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 平滑步进的自适应消隐时间
- 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
- 10、20 或 30µs 关断时间
- 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 低电流休眠模式 (28µA)
- 小型封装尺寸
- 28 HTSSOP (PowerPAD™)
- 28 WQFN
- 保护 特性
- VM 欠压锁定 (UVLO2)
- 逻辑欠压 (UVLO1)
- 电荷泵电压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 锁存过流保护 (OCP) 模式
- 重试过流保护 (OCP) 模式
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8880 是一款适用于工业 应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器和一个微步进分度器。DRV8880 能够驱动高达 2.0A 的满量程电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。
AutoTune™ 可自动调整步进电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/16 步进模式。凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。
该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8880 具有 AutoTune™ 功能的 2A 步进电机驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 11月 28日 |
应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
应用简报 | 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) | 2021年 8月 17日 | ||||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
白皮书 | 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 | |||
白皮书 | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
应用简报 | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018年 11月 20日 | ||||
技术文章 | Getting smart about tuning your stepper motor | PDF | HTML | 2018年 8月 23日 | |||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
技术文章 | Spin your stepper automatically | PDF | HTML | 2016年 3月 3日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8880EVM — DRV8880 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块
这款具有集成 FET 的双 H 桥驱动器 DRV8880 可使用片上分度器将步进电机驱动器驱动高达 1/16 微步进。此器件针对的是 24V 电机,拥有 AutoTune(TM) 自适应衰减模式,这种模式在运行期间自动调整衰减设置以达到电机的最优性能。DRV8880EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8880。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8880。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市进程。应用范围包括货币处理设备、视频监控摄像头、打印机、扫描仪和其他工厂自动化和机器人应用。
TIDA-00830 — 具有自动调整功能的 24V 步进电机参考设计
TIDA-01370 — 使用编码器进行停转检测的闭环步进电机参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
WQFN (RHR) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。