可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DRV8210P 正在供货 具有 PWM 控制和低功耗睡眠模式的 12V、1A H 桥电机驱动器 P2P with DRV8837C, lower sleep current, wider operating voltage

产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 独立的 H 桥电机
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
  • 1A 最大驱动电流
  • 工作电源电压范围:0V 至 11V
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口 (IN1/IN2)
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 晶圆级小外形无引线 (WSON)(带外露散热焊盘)
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护 特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

应用范围

  • 摄像机
  • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
  • 消费类产品
  • 玩具
  • 机器人技术
  • 医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 独立的 H 桥电机
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
  • 1A 最大驱动电流
  • 工作电源电压范围:0V 至 11V
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口 (IN1/IN2)
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 晶圆级小外形无引线 (WSON)(带外露散热焊盘)
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护 特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

应用范围

  • 摄像机
  • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
  • 消费类产品
  • 玩具
  • 机器人技术
  • 医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8837C 器件提供了一套集成型电机驱动器解决方案,主要面向照相机、消费类产品、玩具以及其他低电压和电池供电类运动控制 应用。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV8837C 器件可以提供高达 1A 的输出电流。该器件的电机电源电压为 0 至 11V,其控制逻辑工作电源轨为 1.8V 至 5V。

DRV8837C 器件有一个 PWM (IN/IN) 输入接口。

此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8837C 器件提供了一套集成型电机驱动器解决方案,主要面向照相机、消费类产品、玩具以及其他低电压和电池供电类运动控制 应用。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV8837C 器件可以提供高达 1A 的输出电流。该器件的电机电源电压为 0 至 11V,其控制逻辑工作电源轨为 1.8V 至 5V。

DRV8837C 器件有一个 PWM (IN/IN) 输入接口。

此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8210 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、1.76A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction
DRV8212 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、4A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for higher current applications, lower sleep c
DRV8212P 正在供货 具有 PWM 控制和低功耗睡眠模式的 12V、3A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8837C 1A 低电压 H 桥驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 9月 20日
技术文章 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
技术文章 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020年 7月 1日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
技术文章 Automating smart home blinds, shades and shutters with motor drivers PDF | HTML 2020年 1月 2日
技术文章 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
技术文章 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 PDF | HTML 2018年 12月 10日
白皮书 Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日
EVM 用户指南 DRV8837C Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8837CEVM — 1A 低电压 H 桥评估模块

DRV8837CEVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8837C 集成型刷式电机驱动器、紧凑型 MSP430G2131 微控制器和 LP2985 低压降稳压器的 3.3V 至 11V、1A、刷式直流电机驱动和控制系统。利用此 EVM,可以对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8837C 进行简单评估。

此 EVM 具有适用于 5V 简单电机电源的微型 USB 连接器、来自 LP2985 LDO 的 3.3V 稳压电源、适用于所有控制和反馈信号的测试点,以及 MSP430G2131 上的简单集成型控制逻辑。此 EVM 具有简单跳线接口,可控制电机方向并评估低功耗睡眠状态下的 (...)
用户指南: PDF
从分销商处购买
参考设计

TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计

该参考设计通过将业界出色的图像处理、连接、传感器及电源进行组合为由电池供电的无线摄像头提供了解决方案。高效的电源转换器以及优化的系统架构有助于延长电池寿命。图像
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01586 — 适用于具备昼/夜视功能的 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计

此参考设计展示了一个适用于具备昼/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像机的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条 IR LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用一个单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持同样照明效果的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外阻隔功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01165 — IR 滤波器模拟控制器参考设计

参考设计 TIDA-01165 是一款用于红外滤波器的模拟控制器。该设计的亮点是 DRV8837C 电机驱动器,它用于在模块受高强度阳光照射时打开和关闭红外滤波器。简化的布局适合成本敏感型应用,同时还可创建无需固件的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00115 — 低压有刷电机系统

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频