可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8411 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 Integrated capacitors on VCP and VINT, higher Rdson, supports 1.8-V logic input and ultra-low sleep current

产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 2.7 Vs ABS (max) (V) 11.8 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 360 Sleep current (µA) 1.6 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 2.7 Vs ABS (max) (V) 11.8 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 360 Sleep current (µA) 1.6 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTY) 16 16 mm² 4 x 4
  • 双路 H 桥电流控制电机驱动器
    • 可以驱动两部直流电机或一部步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 360mΩ
  • 输出电流(VM = 5V,25°C 时)
    • 采用 PWP/RTY 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 1.5A,峰值电流为 2A
    • 采用 PW 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 500mA,峰值电流为 2A
  • 可以将输出并联,以实现
    • 3A RMS 电流、4A 峰值电流(PWP 和 RTY 封装)
    • 1A RMS 电流、4A 峰值电流(PW 封装)
  • 宽电源电压范围:
    2.7V 至 10.8V
  • PWM 绕组电流调节/电流限制
  • 耐热增强型表面贴装封装

应用

  • 电池供电式玩具
  • 服务点 (POS) 打印机
  • 视频安保摄像机
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 机器人

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 双路 H 桥电流控制电机驱动器
    • 可以驱动两部直流电机或一部步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 360mΩ
  • 输出电流(VM = 5V,25°C 时)
    • 采用 PWP/RTY 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 1.5A,峰值电流为 2A
    • 采用 PW 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 500mA,峰值电流为 2A
  • 可以将输出并联,以实现
    • 3A RMS 电流、4A 峰值电流(PWP 和 RTY 封装)
    • 1A RMS 电流、4A 峰值电流(PW 封装)
  • 宽电源电压范围:
    2.7V 至 10.8V
  • PWM 绕组电流调节/电流限制
  • 耐热增强型表面贴装封装

应用

  • 电池供电式玩具
  • 服务点 (POS) 打印机
  • 视频安保摄像机
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 机器人

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。

该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。

每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。

该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。

DRV8833 采用带有 PowerPAD16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。

DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。

该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。

每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。

该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。

DRV8833 采用带有 PowerPAD16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DRV8411A 正在供货 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 P2P replacement (with modification) with higher Rdson with higher output current and IPROPI current regulation
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV8410 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 Higher Rdson, lower output current and ultra-low sleep current
DRV8833C 正在供货 具有电流调节功能的 10.8V、1A、双路 H 桥电机驱动器 The DRV8833C has higher on resistance and lower output current
DRV8847 正在供货 具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器 The DRV8847 has interface (2 GPIO) options available and a higher maximum voltage, and open-load detection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8833 双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 11月 18日
应用手册 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
应用手册 Designing a Motorized Resistive Load PDF | HTML 2021年 7月 21日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
技术文章 Extra tricks to increase battery life in IoT-enabled applications PDF | HTML 2017年 8月 16日
技术文章 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017年 5月 5日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日
EVM 用户指南 DRV8833EVM User Guide 2011年 7月 27日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8833EVM — DRV8833 评估模块

DRV8833 评估模块 (EVM) 演示了 德州仪器 (TI) 的 DRV8833 集成电路的功能和性能。DRV8833 是低电压、2A 步进或单/双极刷式直流电机驱动器。它还可以在驱动螺线管或继电器中使用。

用户指南: PDF
从分销商处购买
支持软件

SLVC525 Board Files: DRV8833 EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8833 具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8833EVM DRV8833 评估模块
参考设计

TIDA-00757 — 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计

随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0056 — 使用 BeagleBone Black 中的 PRU-ICSS 进行热敏印刷的参考设计

可编程实时单元 – 工业通信子系统 (PRU-ICSS) 是 AM335x SoC 的多功能组件,可用于实时、确定、快速的 GPIO 控制,即使运行的是不确定性操作系统时也可实现此控制。此参考设计提供了 PRU-ICSS 的一个具体用例和实施方案,即直接控制热敏打印机模块。此设计中包括用于 ARM 到 PRU 通信、实时 GPIO 引脚控制(驱动热敏打印头元件和步进电机)和 PinMux 配置的 C 代码示例。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频