DRV8818
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 内置微步进分度器
- 每绕组高达 2.5-A 电流
- 微步进分度器提供高达 1/8 步长运行
- 0.37Ω (HS + LS) 低金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET) 接通电阻(25° 时)
- 可编程混合衰退、消隐和关闭时间
- 对具有较低 Rds(接通)的 DRV8811 进行引脚兼容升级
- 耐热增强型表面贴装式封装
DRV8818 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器以及步用于控制步进电机的微步进分度器逻辑。
每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率MOSFET 以驱动电机绕组。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。引脚支持按全步进、半步进、四分之一步进或八分之一步进 模式配置电机。衰退模式和脉宽调制(PWM) 关闭时间均可编程。
内部关断功能用于实现过流保护、短路保护、欠电压闭锁和过温保护。
DRV8818 采用PowerPAD™ 28 引脚带散热片的薄型小尺寸(HTSSOP) 封装,此封装具有PowerPAD™ (环境 友好:符合RoHS 标准且无铅/无卤素)
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8818EVM — DRV8818 评估模块
DRV8818 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8818 集成微步进电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。MSP430 的调节电压由 TPS77701 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 8V 至 35V 的电源电压下工作。
用户指南: PDF
支持软件
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。