DRV8711
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 内置 1/256 步长微步进分度器
- 驱动外部 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可选 STEP/DIR 引脚
- 用于直流电机控制的可选脉宽调制 (PWM) 控制接口
- 灵活的衰减模式,其中包括自动混合衰减模式
- 具有可选反电势 (BEMF) 输出的停止转动检测
- 高度可配置 SPI 串行接口
- 内部基准和扭矩数模转换器 (DAC)
- 8V 至 52V 运行电源电压范围
- 可扩展输出电流
- 热增强型表面贴装式封装
- 能够处理 10mA 负载的 5V 稳压器
- 保护和诊断 特性
- 过流保护 (OCP)
- 过热关断 (OTS)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 单独的故障情况指示位
- 故障情况指示位
DRV8711 器件是一款步进电机控制器,它使用外部 N 沟道 MOSFET 来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。该器件集成了一个微步进分度器,此分度器能够支持全步长至 1/256 步长的步进模式。
通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰减模式,可实现非常平滑的运动系统配置。电机停止转动由一个可选反电势 (EMF) 输出报告。
一个简单的步进/方向或脉宽调制 (PWM) 接口可轻松连接至控制器电路。一个 SPI 串行接口被用来设定器件运行。输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式和堵转检测功能都可以通过 SPI 串行接口进行编程。
还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。故障状况通过 FAULTn 引脚进行指示,并且每种故障状况通过 SPI 由一个专用位进行报告。
DRV8711 采用 PowerPAD™38 引脚带有散热垫的散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准并且无铅/溴)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8711 步进电机控制器 IC 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.H) | PDF | HTML | 2017年 11月 13日 |
应用手册 | 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) | 英语版 (Rev.D) | 2021年 8月 12日 | |||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | DRV8711 EVM GUI (Rev. C) | 2017年 4月 26日 | ||||
技术文章 | New simple open real-time Ethernet (SORTE) protocol supports 4µs cycle time | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 | |||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
技术文章 | Simplifying gate driver design for brushed DC motors | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
技术文章 | How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 | PDF | HTML | 2015年 5月 22日 | |||
技术文章 | How to spin your stepper motor more efficiently, Part 1 | PDF | HTML | 2015年 5月 7日 | |||
应用手册 | DRV8711 Decay Mode Setting Optimization | 2014年 2月 26日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack
The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)
DRV8711EVM — 具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块
The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be (...)
TIDA-00872 — 采用双极步进电机控制器的单极步进电机驱动器参考设计
TIDA-00740 — 自动扭矩实施方案参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。