产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 220 Peak output current (A) 6.5 Vs (min) (V) 10.8 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 220 Peak output current (A) 6.5 Vs (min) (V) 10.8 Vs ABS (max) (V) 70 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 带低 RDS(on) MOSFET(TJ = 25°C 条件下为 80mΩ)的高效功率级(高达 97%)
  • 运行电源电压高达 50V (绝对最大值 70V)
  • DRV8312(电源焊盘朝下):高达 3.5A 的连续相电流(6.5A 峰值)
  • DRV8332(电源焊盘朝上):高达 8A 的连续相电流(13A 峰值)
  • 三相半桥独立控制
  • PWM 运行频率高达 500kHz
  • 片内集成欠压、过温、过载和短路保护功能
  • 可编程逐周期电流限制保护
  • 针对每个半桥的独立电源和接地引脚
  • 智能栅极驱动和交叉导电预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管
  • 带低 RDS(on) MOSFET(TJ = 25°C 条件下为 80mΩ)的高效功率级(高达 97%)
  • 运行电源电压高达 50V (绝对最大值 70V)
  • DRV8312(电源焊盘朝下):高达 3.5A 的连续相电流(6.5A 峰值)
  • DRV8332(电源焊盘朝上):高达 8A 的连续相电流(13A 峰值)
  • 三相半桥独立控制
  • PWM 运行频率高达 500kHz
  • 片内集成欠压、过温、过载和短路保护功能
  • 可编程逐周期电流限制保护
  • 针对每个半桥的独立电源和接地引脚
  • 智能栅极驱动和交叉导电预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管

DRV83x2 是具有高级保护系统的高性能、集成式三相电机驱动器。

由于功率 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达 97%。凭借高效率、更小的电源和散热器等特性,此类器件非常适合节能应用。

DRV83x2 需要两个电源,一个为 GVDD 和 VDD 提供 12V 电源,另一个为 PVDD 提供高达 50V 的电源。DRV83x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些器件还具有创新的保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护。DRV83x2 具有限流电路,可防止器件在电机启动等负载瞬态期间关闭。一个可编程过流检测器可实现可调电流限值和保护级别以满足不同的电机需要。

DRV83x2 的每个半桥都有独特的独立电源和接地引脚。借助这些引脚可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。

DRV83x2 是具有高级保护系统的高性能、集成式三相电机驱动器。

由于功率 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些电机驱动器的效率可高达 97%。凭借高效率、更小的电源和散热器等特性,此类器件非常适合节能应用。

DRV83x2 需要两个电源,一个为 GVDD 和 VDD 提供 12V 电源,另一个为 PVDD 提供高达 50V 的电源。DRV83x2 可以在高达 500kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。这些器件还具有创新的保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护。DRV83x2 具有限流电路,可防止器件在电机启动等负载瞬态期间关闭。一个可编程过流检测器可实现可调电流限值和保护级别以满足不同的电机需要。

DRV83x2 的每个半桥都有独特的独立电源和接地引脚。借助这些引脚可以通过外部分流电阻提供电流测量,并支持具有不同电源电压要求的半桥驱动器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8311 正在供货 具有集成 FET、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V 三相无刷直流电机驱动器 DRV8311 has a smaller package, integrated CSA and adjustable slew rate
DRV8316 正在供货 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8316C 正在供货 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8317 正在供货 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器 Features lower Rdson and smaller package for lower voltage and power applications
功能与比较器件相似
DRV8320 正在供货 最大 65V 三相智能栅极驱动器 Three-phase gate driver supports external MOSFETs for high current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV83x2 三相 PWM 电机驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 6月 29日
应用手册 Delay and Dead Time in Integrated MOSFET Drivers PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 4日
应用手册 Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 6日
应用手册 InstaSPIN™ 无刷直流(BLDC) 实验室 英语版 2013年 7月 23日
产品概述 Stellaris DK-LM4F-DRV8312 2012年 8月 30日
产品概述 Stellaris® LM4F211 controlCARD 2012年 8月 23日
更多文献资料 Stellaris® DK-LM3S-DRV8312 Development Kit Read Me First (Rev. A) 2012年 1月 25日
用户指南 Stellaris® DK-LM3S-DRV8312 Development Kit User's Manual 2011年 12月 6日
产品概述 Stellaris® MDL-LM3S818CNCD 2011年 12月 5日
产品概述 Stellaris® DK-LM3S-DRV8312 2011年 11月 3日
应用手册 Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.I): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN™-BLDC 解决方案

为不断传承“让设计工程人员更容易获得及使用电机控制解决方案”这一理念,TI 倍感自豪地推出自己的最新款电机控制技术 InstaSPIN-BLDC。InstaSPIN-BLDC 专门针对低成本 BLDC 应用而推出,是一款遵循“越简单越好”理念的无传感器控制技术。在与超过 50 种不同电机类型进行的现场测试中,InstaSPIN-BLDC 能够在短短 20 秒内启动任一电机的运行!具有这种令人难以置信稳健性的原因在于,InstaSPIN-BLDC 无需任何与电机参数有关的知识即能够工作,而且用户仅需调节单个微调值即可。

与其他基于 EMF 过零检测时序的无传感器 BLDC (...)

参考设计

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC — 三相 BLDC 和 PMSM 中压电机控制解决方案

使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 来旋转和控制三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。该设计可实现对 50V 以下、7A 电机的高性能、高能效且具有成本效益的控制,非常适合医用泵、门、升降装置、小型泵、机器人和自动化等应用。该设计还支持有/无传感器的梯形换向电机控制技术。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST — 具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

此参考设计展示了适用于采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8312 三相电机驱动器的旋转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永磁同步 (PMSM)”)电机的电机控制解决方案。此参考设计提供了高性能、高能效且具备成本效益的无传感器磁场定向控制 (FOC) 和有传感器/无传感器梯形换向平台,可加速开发过程以缩短上市时间。此参考设计基于 DRV8312 评估套件
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频