可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
MCT8315Z 正在供货 40V 最大电压、4A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 Integrated FET version for <40 W

产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM Gate drive (A) 0.15 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 40 Features Hall Element Comparators, Hardware Management I/F, Integrated Motor Control, Smart Gate Drive, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM Gate drive (A) 0.15 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 40 Features Hall Element Comparators, Hardware Management I/F, Integrated Motor Control, Smart Gate Drive, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 6V 至 38V、三个半桥栅极驱动器,集成了 3 个霍尔比较器
    • 40V 绝对最大额定值
    • 针对 12V 和 24V 直流电源轨进行了全面优化
    • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% PWM 占空比
  • 智能栅极驱动架构
    • 通过可调压摆率控制实现更出色的 EMI 和 EMC 性能
    • 通过 VGS 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
    • 15mA 至 150mA 峰值拉电流
    • 30mA 至 300mA 峰值灌电流
  • 通过霍尔传感器集成了换向
    • 120° 梯形电流控制
    • 支持低成本霍尔元件
    • 通过转速输出信号 (FGOUT) 实现闭环速度控制
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 逐周期电流限制
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 紧凑型 VQFN 封装和外形尺寸
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
  • 6V 至 38V、三个半桥栅极驱动器,集成了 3 个霍尔比较器
    • 40V 绝对最大额定值
    • 针对 12V 和 24V 直流电源轨进行了全面优化
    • 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
    • 支持 100% PWM 占空比
  • 智能栅极驱动架构
    • 通过可调压摆率控制实现更出色的 EMI 和 EMC 性能
    • 通过 VGS 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
    • 15mA 至 150mA 峰值拉电流
    • 30mA 至 300mA 峰值灌电流
  • 通过霍尔传感器集成了换向
    • 120° 梯形电流控制
    • 支持低成本霍尔元件
    • 通过转速输出信号 (FGOUT) 实现闭环速度控制
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 逐周期电流限制
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 紧凑型 VQFN 封装和外形尺寸
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

DRV8306 器件是一款集成式栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8306 器件使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持高达 150mA 的峰值栅极驱动拉电流和 300mA 的峰值栅极驱动灌电流以及 15mA rms 栅极驱动电流能力。

此器件为梯形 BLDC 电机提供内部 120° 换向。DRV8306 器件具有三个霍尔比较器,它们使用来自霍尔元件的输入进行内部换向。可通过 PWM 引脚对电机相电压的占空比进行调整。通过额外提供的制动 (nBRAKE) 和方向 (DIR) 引脚可制动 BLDC 电机和设置电机方向。使用提供的 3.3V、30mA 低压降 (LDO) 稳压器可为外部控制器和霍尔元件供电。此外提供额外的 FGOUT 信号来衡量换向频率。该信号可用于实现 BLDC 电机的闭环控制。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8306 器件是一款集成式栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8306 器件使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持高达 150mA 的峰值栅极驱动拉电流和 300mA 的峰值栅极驱动灌电流以及 15mA rms 栅极驱动电流能力。

此器件为梯形 BLDC 电机提供内部 120° 换向。DRV8306 器件具有三个霍尔比较器,它们使用来自霍尔元件的输入进行内部换向。可通过 PWM 引脚对电机相电压的占空比进行调整。通过额外提供的制动 (nBRAKE) 和方向 (DIR) 引脚可制动 BLDC 电机和设置电机方向。使用提供的 3.3V、30mA 低压降 (LDO) 稳压器可为外部控制器和霍尔元件供电。此外提供额外的 FGOUT 信号来衡量换向频率。该信号可用于实现 BLDC 电机的闭环控制。

提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
MCT8316Z 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 Next generation device featuring integrated FETs and integrated buck for lower power applications
MCT8329A 正在供货 60V 无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器 Next generation device for sensorless trapezoidal commutation

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8306 38V 无刷直流电机控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 23日
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 24日
应用简报 利用无刷直流电机简化传感器式电机控制 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用简报 Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018年 12月 20日
应用手册 Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
EVM 用户指南 DRV8306EVM User’s Guide 2018年 4月 3日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8306EVM — DRV8306 三相电机智能栅极驱动器评估模块

DRV8306 评估模块 (EVM) 是一个可用于轻松评估 DRV8306 器件的应用板。DRV8306 器件是一款适用于三相电机驱动应用的栅极驱动器 IC。DRV8306 器件会提供三个高精度的休整和温度补偿半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

DRV8306EVM Design Files

SLVC718.ZIP (5641 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频