DRV8305
- 4.4V 至 45V 工作电压范围
- 1.25A/1A 峰值栅极驱动器电流
- 可编程的独立高速 (HS)/低速 (LS) 转换率/斜率控制
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 三个集成分流放大器
- 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)(3.3V/5V 选项)
- 可控制 3 个脉宽调制 (PWM) 或 6 个 PWM 输入,频率最高可达 200kHz
- 内置用于单 PWM 情况的换向表
- 可编程死区时间
- 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 击穿保护
- MOSFET 的可编程 VDS 保护
- 支持电池反向保护
- 支持 3.3V/5V 数字接口
- SPI 接口
- 耐热增强型 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm × 7mm)
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO2)
- 逻辑欠压 (UVLO1)
- 电荷泵欠压 (CPUVL)
- 过热警告和关断
- 看门狗定时器
应用
- 三相无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM)
- 持续正压通气 (CPAP) 和泵
- 机器人和遥控 (RC) 玩具
- 电动工具
- 工业自动化
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8305 是一款针对三相电机驱动应用的栅极驱动器集成电路 (IC)。 该器件提供了三个经高精度调节和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。
电荷泵驱动器支持占空比为 100% 的低压操作。 该栅极驱动器还能够处理最高达 45V 的负载突降脉冲。
栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。 该器件可精确感测高侧和低侧 MOSFET 的 VDS,以在过流状态期间保护外部 MOSFET。
DRV8305 提供三个分流放大器进行精确的电流测量,支持增益可调节的双向电流感测。
DRV8305 具有一个集成稳压器和控制器,可满足微控制器 (MCU) 或附加系统的电源要求。
SPI 提供详细的故障报告以及灵活的参数设置,例如针对分流放大器的增益选项、栅极驱动器的转换率控制以及多种保护功能。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块
BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305 电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。该模块借助 LMR16006 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。
该模块非常适合采用 DRV8305 进行评估和快速开发。它旨在与兼容的 XL LaunchPad 一起工作。BoosterPack 可与 (...)
TIDA-00771 — 效率高达 97% 且具有堵转电流限制的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计
TIDA-00916 — 适用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计
速度控制通过无传感器的方式完成,使用 FOC 速度控制对电机进行了测试,高达 1.2kHz 电气频率(12kRPM,6 极对电机)。我们的无人机 ESC 高速无传感器 FOC 参考设计拥有一流的 FOC 算法实施,可实现更长的飞行时间、更佳的动态性能,且具有更高的集成度,因此电路板尺寸更小,BOM 组件更少。无传感器高速 FOC 控制使用 TI 的 FAST™ (...)
TIDA-00643 — 4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计
TIDA-00772 — 具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计
TIDA-00645 — 单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点