产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1.7 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1.7 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, SPI/I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 6V 至 60V 工作电源电压范围
  • 1.7A 拉电流和 2.3A 灌电流栅极驱动电流能力
  • 具有用于降低 EMI 的转换率控制
  • 支持 100% 占空比的自举栅极驱动器
  • 6 种或 3 种脉宽调制 (PWM) 输入模式
  • 具有可调节增益和偏移的双集成电流分流放大器
  • 支持 3.3V 和 5V 接口
  • 串行外设接口 (SPI)
  • DRV8303 中的 特性:
    • 可编程死区控制 (DTC)
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • PVDD 和 GVDD 欠压锁定 (UVLO)
    • GVDD 过压锁定 (OVLO)
    • 过热警告/关断 (OTW/OTS)
    • 通过 nFAULT、nOCTW 和 SPI 寄存器进行报告
  • 6V 至 60V 工作电源电压范围
  • 1.7A 拉电流和 2.3A 灌电流栅极驱动电流能力
  • 具有用于降低 EMI 的转换率控制
  • 支持 100% 占空比的自举栅极驱动器
  • 6 种或 3 种脉宽调制 (PWM) 输入模式
  • 具有可调节增益和偏移的双集成电流分流放大器
  • 支持 3.3V 和 5V 接口
  • 串行外设接口 (SPI)
  • DRV8303 中的 特性:
    • 可编程死区控制 (DTC)
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • PVDD 和 GVDD 欠压锁定 (UVLO)
    • GVDD 过压锁定 (OVLO)
    • 过热警告/关断 (OTW/OTS)
    • 通过 nFAULT、nOCTW 和 SPI 寄存器进行报告

DRV8303 是一款适用于三相电机驱动应用的栅极驱动器 IC。该器件提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个 N 通道 MOSFET。该器件最高支持 1.7A 拉电流和 2.3A 峰值电流。DRV8303 可在 6V 至 60V 的宽电源范围内,在单一电源供电下运行。它采用自举栅极驱动器架构和涓流充电电路来支持 100% 占空比。DRV8303 在切换高侧或低侧 MOSFET 时使用自动握手机制,以防止发生电流击穿。高侧和低侧 MOSFET 的集成 VDS 感测用于防止外部功率级出现过流现象。

DRV8303 具有两个针对电流进行精确测量的分流放大器。这两个放大器支持双向电流感测,可提供高达 3V 的可调节输出失调电压。

串行外设接口 (SPI) 提供详细的故障报告和灵活的参数设置,例如电流分流放大器的增益选项和栅极驱动器的转换率控制。

DRV8303 是一款适用于三相电机驱动应用的栅极驱动器 IC。该器件提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个 N 通道 MOSFET。该器件最高支持 1.7A 拉电流和 2.3A 峰值电流。DRV8303 可在 6V 至 60V 的宽电源范围内,在单一电源供电下运行。它采用自举栅极驱动器架构和涓流充电电路来支持 100% 占空比。DRV8303 在切换高侧或低侧 MOSFET 时使用自动握手机制,以防止发生电流击穿。高侧和低侧 MOSFET 的集成 VDS 感测用于防止外部功率级出现过流现象。

DRV8303 具有两个针对电流进行精确测量的分流放大器。这两个放大器支持双向电流感测,可提供高达 3V 的可调节输出失调电压。

串行外设接口 (SPI) 提供详细的故障报告和灵活的参数设置,例如电流分流放大器的增益选项和栅极驱动器的转换率控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DRV8304 正在供货 具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器 Features 3 current sense amplifiers, slew rate tuning with Smart Gate Drive, and absolute maximum rating of 40V
DRV8323 正在供货 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 Features 3 current sense amplifiers and slew rate tuning with smart gate drive

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有两个电流分流放大器的 DRV8303 三相栅极驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2017年 6月 29日
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 24日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 4日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
应用手册 Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 6日
技术文章 What happens when low-voltage BLDC motors drive appliance subsystems PDF | HTML 2016年 3月 17日
EVM 用户指南 DRV8303EVM User's Guide (Rev. A) 2013年 10月 4日
应用手册 Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV8301 — 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack

BOOSTXL-DRV8301 是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动平台。该模块包含 3 个低侧电流感应放大器(2 个在 DRV8301 内部,1 个在 DRV8301 外部)。该模块还包含一个 1.5A 降压转换器,针对短路、过热和击穿提供充分的防护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。此 BoosterPack 非常适合想要了解无传感无刷控制技术和驱动平台设计的人士。此套件适用于所有 LaunchPad XL,您可以访问 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.I): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DRV8303EVM — DRV8303 具有双路分流放大器的三相无刷直流前置驱动器评估模块

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8303 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PSMS) - motors with examples of both sensorless Field Oriented / Vector Control (FOC) and TI's InstaSPIN-BLDC sensorless BLDC solution. 

The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DRV8303 IBIS Model

SLOM463.ZIP (30 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00447 — 针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计

TIDA-00447 是一种 24V、双路无刷直流 (BLDC) 电机驱动参考设计,它可在洗碗机中用于驱动循环水泵和排水泵。循环水泵和排水泵驱动级设计用于分别实现 100W 和 30W 的连续运行。排水泵驱动基于带集成式功率 MOSFET 的单芯片、低外部组件计数三相电机驱动器,并可提供专有无传感器式控制方案,从而实现连续正弦波驱动。此外,它还特有一个集成降压/线性稳压器,可高效地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内部和外部电路供电。循环水泵采用带 MCU、具备保护机制与电流感应功能的外部 MOSFET 驱动器以及外部功率 MOSFET (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.B): PDF
参考设计

TIDA-00436 — 用于具有逐周期堵转电流限制器的 BLDC 电机的 36V、32A 功率级

此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具中的无刷电机的功率级,通过电压范围为 36 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源电阻 (RDS_ON) 的 60V N 通道 NexFET(TM),采用 SON5x6 SMD 封装,从而形成 57 × 59 mm 的小巧 PCB 外形。此设计中采用三相栅极驱动器来驱动三相 MOSFET 电桥,该驱动器可在 6V 至 60V 范围内运行,并支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流。C2000™ Piccolo™ (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00735 — 无刷直流螺旋桨控制器参考设计

TIDA-00735 参考设计是一种 10.8V 到 25.2V 的无刷式直流电机控制器,用于高功率螺旋桨、风扇和泵应用。此设计使用德州仪器 (TI) 的 DRV8303 无刷式直流电机栅极驱动器、CSD17573Q5B 30V NexFET™ 功率 MOSFET、MSP430 16 位低功耗 MCU 和 TPS70933 30V 超低 IQ LDO。它使用梯形无传感器控制算法来控制电机,并通过来自中央控制器的外部参考信号来控制电机速度。该设计旨在创建一个高效高功率的 BLDC 电机系统。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频