产品详情

Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 高精度、集成磁通门传感器:
    • 偏移:±8µT(最大值)
    • 偏移漂移:±5nT/°C(典型值)
    • 增益误差: 0.04%(典型值)
    • 增益漂移:±7ppm/°C(典型值)
    • 线性度:±0.1%
    • 噪声:1.5nT/√Hz(典型值)
  • 传感器范围:±2mT(最大值)
    • 范围和增益可通过外部电阻进行调节
  • 可选带宽:47kHz 或 32kHz
  • 精密基准:
    • 精度:2%(最大值),漂移:50ppm/°C(最大值)
    • 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
    • 可选比例模式:VDD/2
  • 诊断 特性: 超限和错误标志
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V

应用

  • 线性位置感测
  • 母线电流感测
  • 走线电流感测
  • 通用磁场传感器
  • 过流检测
  • 电机可靠性诊断
  • 频率和电压逆变器
  • 太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高精度、集成磁通门传感器:
    • 偏移:±8µT(最大值)
    • 偏移漂移:±5nT/°C(典型值)
    • 增益误差: 0.04%(典型值)
    • 增益漂移:±7ppm/°C(典型值)
    • 线性度:±0.1%
    • 噪声:1.5nT/√Hz(典型值)
  • 传感器范围:±2mT(最大值)
    • 范围和增益可通过外部电阻进行调节
  • 可选带宽:47kHz 或 32kHz
  • 精密基准:
    • 精度:2%(最大值),漂移:50ppm/°C(最大值)
    • 引脚可选电压:2.5V 或 1.65V
    • 可选比例模式:VDD/2
  • 诊断 特性: 超限和错误标志
  • 电源电压范围:3.0V 至 5.5V

应用

  • 线性位置感测
  • 母线电流感测
  • 走线电流感测
  • 通用磁场传感器
  • 过流检测
  • 电机可靠性诊断
  • 频率和电压逆变器
  • 太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV425 专为单轴磁场感测 需要快速切换频率的应用, 而设计,可实现电气隔离式高灵敏度精密直流和交流磁场测量。该器件可提供独特且专有的集成磁通门传感器 (IFG)。该传感器内置一个补偿线圈,支持 ±2mT 的高精度感测范围,测量带宽最高可达 47kHz。该传感器的低偏移、低漂移、低噪声特性与内部补偿线圈的精确增益、低增益漂移和极低非线性度相结合,可提供无与伦比的磁场测量精度。DRV425 输出与感测到的场强成正比的模拟信号。

DRV425 提供了一组完整 采用,包括内部差分放大器、片上精密基准以及诊断功能,能够最大限度地减少组件数量并削减系统级成本。

DRV425 采用带有 PowerPAD的耐热增强型、无磁性、超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装来实现优化散热,并且在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。

DRV425 专为单轴磁场感测 需要快速切换频率的应用, 而设计,可实现电气隔离式高灵敏度精密直流和交流磁场测量。该器件可提供独特且专有的集成磁通门传感器 (IFG)。该传感器内置一个补偿线圈,支持 ±2mT 的高精度感测范围,测量带宽最高可达 47kHz。该传感器的低偏移、低漂移、低噪声特性与内部补偿线圈的精确增益、低增益漂移和极低非线性度相结合,可提供无与伦比的磁场测量精度。DRV425 输出与感测到的场强成正比的模拟信号。

DRV425 提供了一组完整 采用,包括内部差分放大器、片上精密基准以及诊断功能,能够最大限度地减少组件数量并削减系统级成本。

DRV425 采用带有 PowerPAD的耐热增强型、无磁性、超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装来实现优化散热,并且在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV425 磁通门磁场传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 1日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
技术文章 Addressing high-voltage current-sensing design challenges in HEV/EVs PDF | HTML 2019年 11月 4日
技术文章 Current sensing in battery management systems PDF | HTML 2019年 5月 30日
应用简报 Fluxgate for Motor Diagnostics 2017年 12月 21日
白皮书 Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology 2017年 6月 26日
应用简报 双DRV425 汇流条应用的设计注意事项 英语版 2017年 5月 2日
应用手册 Bus Bar Theory of Operation 2016年 11月 8日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV425-BUSBAR-EVM — 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计评估组装

DRV425-BUSBAR-EVM 是一个完整的汇流条组合件,它是一款高达 ±100A 的非侵入式(隔离式)电流测量解决方案。该组合件包括带有圆形切口插入式 PCB 的汇流条、隔离支架、端子块和接口线缆组合件,因此开箱即可实现大电流测量。
TI.com 上无现货
评估板

DRV425EVM — DRV425 开环磁场感测评估模块

DRV425EVM 是用于评估 DRV425 的平台,而后者是用于开环磁场传感应用的完整模拟前端 IC 和线圈驱动器。DRV425EVM 可让用户探索 DRV425 器件的所有特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SBOC480 DRV425 Bus Bar Application Magnetic Field Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
DRV425 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器 DRV425-Q1 汽车类全集成型磁通门磁场传感器
计算工具

SLOC331 DRV425 System Parameter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
DRV425 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器 DRV425-Q1 汽车类全集成型磁通门磁场传感器
硬件开发
评估板
DRV425EVM DRV425 开环磁场感测评估模块
模拟工具

SBOC481 DRV425 Bus Bar FEMM Script

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
DRV425 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器 DRV425-Q1 汽车类全集成型磁通门磁场传感器
参考设计

TIPD205 — 使用开环磁通门传感器的 ±100A 母线电流传感器参考设计

此单电源开环电流感应解决方案旨在精确测量直流、交流和脉冲电流。支持高达 110A 的高精度电流测量
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频