DRV401-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 单电源:5V
- 电源输出:H 桥
- 专为驱动电感负载而设计
- 出色的直流精度
- 宽系统带宽
- 高分辨率、低温漂移
- 内置去磁系统
- 丰富的故障检测功能
- 外部高功率驱动器选项
- 紧凑型封装
DRV401-Q1 器件完全符合汽车 应用要求 并适用于电机控制驱动和电池监测系统。
与磁传感器搭配使用时,DRV401-Q1 能够以高精确度监测交流和直流电流。
可提供的功能包括:探头激励、探头信号的信号调节、信号环路放大器、补偿线圈的 H 桥驱动器和提供与初级电流成正比的输出电压的模拟信号输出级。它具有过载和故障检测功能,以及瞬态噪声抑制功能。
DRV401-Q1 器件可直接驱动补偿线圈或与外部电源驱动器连接。因此,DRV401-Q1 与传感器相结合,可用于测量各种大小的电流。
为维持最高精度,DRV401-Q1 可在加电时根据需要对传感器进行去磁。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于闭环磁电流传感器的 DRV401-Q1 传感器信号调节器件 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 6月 19日 |
白皮书 | Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology | 2017年 6月 26日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。