DRV201
- 可配置为线性或脉宽调制 (PWM) 模式 VCM 电流生成方案
- 针对 VCM 的高效 PWM 电流控制
- 高级振铃补偿
- 针对 VCM 电流控制的集成型 10 位数模转换器
- 保护
- VCM 引脚上的开路和短路检测
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 过热保护
- VCM 输出上的开路或短路保护
- 针对 VCM 驱动器的内部电流限制
- 4kV 静电放电 (ESD) 人体放电模式 (HBM)
- I2C 接口
- 运行温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 6 焊球晶圆级芯片 (WCSP) 封装,焊球间距 0.4mm
- 最大芯片尺寸:0.8mm × 1.48mm
- 封装高度:
- YFM:0.15mm
- YMB:0.3mm
应用
- 手机自动调焦
- 数码相机自动对焦
- 虹膜和曝光控制
- 监控摄像机
- 网络和 PC 摄像机
- 传动器控制
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV201 器件是一款用于摄像机自动对焦的高级音圈电机驱动器。它有一个用于设定 VCM 电流的集成型数模转换器。VCM 电流由一个固定频率 PWM 控制器或者一个线性模式驱动器控制。可通过 I2C 寄存器选择电流生成。DRV201 器件集成有感应电阻以实现电流调节,并可通过 I2C 控制电流。
当改变 VCM 内的电流时,镜头振铃由高级振铃补偿功能进行补偿。振铃补偿大大减少了自动对焦所需的时间。此器件还有一个 VCM 短路和开路保护功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV201 用于摄像机自动对焦的音圈电机驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 11月 14日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点