产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 20 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 5 Vs ABS (max) (V) 20 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 输入电压范围:5V 至 16V
  • 六个具有 1.5V 持续输出电流的集成型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 总驱动器 H+L RDSON:450mΩ
  • 无传感器私有 BMEF 控制系统配置
  • 150°整流
  • 同步整流脉宽调制 (PWM) 操作
  • FG 和 RD 开漏输出
  • 适合外部使用的 5V LDO,电流高达 20mA
  • 7kHz 至 100kHz 的 PWMIN输入
  • 过电流保护,限值可通过外部电阻调节
  • 锁定检测
  • 电压浪涌保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 热关断

应用范围

  • 电器冷却风扇
  • 台式机冷却风扇
  • 服务器冷却风扇

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:5V 至 16V
  • 六个具有 1.5V 持续输出电流的集成型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 总驱动器 H+L RDSON:450mΩ
  • 无传感器私有 BMEF 控制系统配置
  • 150°整流
  • 同步整流脉宽调制 (PWM) 操作
  • FG 和 RD 开漏输出
  • 适合外部使用的 5V LDO,电流高达 20mA
  • 7kHz 至 100kHz 的 PWMIN输入
  • 过电流保护,限值可通过外部电阻调节
  • 锁定检测
  • 电压浪涌保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 热关断

应用范围

  • 电器冷却风扇
  • 台式机冷却风扇
  • 服务器冷却风扇

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV11873 是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,连续驱动电流达 1.5A,峰值驱动电流高达 2A。DRV11873 专为风扇电机驱动应用 设计, 噪声低且所需的外部组件数量少。DRV11873 具有内置过电流保护,无需外部电流感测电阻。同步整流运行模式可提高电机驱动器应用 的效率。DRV11873 通过开漏输出端输出 FG 和 RD 以指示电机状态。该器件实现了适合三相电机的 150° 无传感器反电动势 (BEMF) 控制方案。DRV11873 采用高效散热型 16 引脚 TSSOP 封装。额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

DRV11873 是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,连续驱动电流达 1.5A,峰值驱动电流高达 2A。DRV11873 专为风扇电机驱动应用 设计, 噪声低且所需的外部组件数量少。DRV11873 具有内置过电流保护,无需外部电流感测电阻。同步整流运行模式可提高电机驱动器应用 的效率。DRV11873 通过开漏输出端输出 FG 和 RD 以指示电机状态。该器件实现了适合三相电机的 150° 无传感器反电动势 (BEMF) 控制方案。DRV11873 采用高效散热型 16 引脚 TSSOP 封装。额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DRV10974 正在供货 12V 标称电压、2.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 Features smaller footprint and 180 sinusoidal control for better acoustics

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV11873 12V、三相无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 10日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 DRV11873 Lock Detection Functionality 2016年 4月 22日
用户指南 DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) 2013年 3月 12日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV11873EVM — DRV11873 评估模块

The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频