数据表
DRV10987
- 工作电压范围:
- 电机操作:6.2V 至 28V
- 总驱动器 H + L rDS(on)
- 250 mΩ,TA = 25°C 时
- 驱动电流:2A 持续绕组电流(峰值为 3A)
- 正弦 180° 无传感器换向方案
- 用于 EMI 管理的可配置输出 PWM 压摆率和频率
- 初始位置检测算法可避免启动过程中回旋
- 无需外部检测电阻器
- 灵活的用户接口选项:
- I2C 接口:访问命令和反馈寄存器
- 专用的 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
- 专用的 FG 引脚:提供 TACH 反馈
- 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
- 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
- 集成式降压转换器:5V,100mA
- 集成式 LDO:3.3V,20mA
- 待机电流:8.5mA
- 待机型号的电源电流为 8.5mA (DRV10987S)
- 休眠型号的电源电流为 48µA (DRV10987D)
- 保护 特性
- 过流保护(相间保护、相接地保护和相到 VCC 短路保护)
- 锁定检测可检测转子锁定条件
- 防电压浪涌 (AVS) 保护
- 欠压锁定 (UVLO)
- 过压保护
- 热警告和热关断
- 热增强型封装
DRV10987 器件是一款带有集成式功率 MOSFET 的三相无传感器 180° 正弦电机驱动器,可提供高达 2A 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪音、需要少量外部组件的风扇和泵 应用而设计低功耗是一个关键问题。
DRV10987 器件可以低至 6.2V 的电源电压将电流传输给电机。如果电源电压高于 28V,则器件停止驱动电机并保护 DRV10987 电路。
DRV10987 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可同时通过 FG 引脚和 I2C 接口获得电机转速反馈。
DRV10987 器件 具有 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V,从而为内外部电路供电。3.3V LDO 也可用于为外部电路供电。待机模式 (8.5mA) 型号 (DRV10987S) 会使稳压器保持运行,而休眠模式 (48µA) 型号 (DRV10987D) 会使稳压器停止工作。除对休眠和待机功能进行具体讨论的情况外,本数据表均使用 DRV10987 器件编号来指代这两种器件,即 DRV10987D(休眠型号)和 DRV10987S(待机型号)。
用户可通过 I2C 接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对 EEPROM 进行编程,以帮助优化既定应用的性能。DRV10987 器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型 HTSSOP 24 引脚封装。额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV10987EVM — DRV10987 12V/24V 三相无传感器无刷直流电机驱动器评估模块
DRV10987EVM 评估模块 (EVM) 作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 完全集成的无刷电机驱动器 DRV10987。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短上市时间。DRV10987EVM 支持适用于多种工业应用的无传感器无刷直流电机,它适用于 12V 和 24V 电机。它还能支持高达 45V 的过压情况。
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLOC345 — DRV109xx Software
支持的产品和硬件
产品
集成控制 BLDC 驱动器
硬件开发
评估板
参考设计
TIDA-01585 — 具有闭环速度控制功能的 24V、36W 无传感器 BLDC 正弦电机驱动器参考设计
This brushless DC (BLDC) motor drive reference design uses closed-loop control to achieve a very-high speed accuracy using only two chips. The first chip is a cost effective entry level MCU out of the popular ultra-low power MSP430 family. The other (DRV10987) is a three-phase, sensorless, (...)
参考设计
TIDA-01493 — 热性能经优化的双层 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计
此参考设计是使用 DRV10987 电机驱动器的无传感器无刷直流 (BLDC) 电机正弦驱动器。根据设计,该 PCB 可降低 DRV10987 的温度。此设计可应对 DRV10987 过热的情况或由于 DRV10987 外壳上的防水材料等而需要低外壳温度的情况。需要此设计的终端设备可能包括烘干机风扇、排水泵或空气净化器。
参考设计
TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计
TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点