DP83822I

正在供货

具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RGMII, RMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 or 1.8 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RGMII, RMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 or 1.8 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 超稳健 10/100Mbs PHY
    • IEC 61000-4-2 ESD:+/- 8KV 接触放电
    • IEC 61000-4-4 EFT:4KV 下的 A 类
    • CISPR 22 传导发射:B 类
    • CISPR 22 辐射发射:B 类
    • 工作温度:-40C - 125C
  • MAC 接口:RGMII/RMII/MII
  • 符合 IEEE 802.3u 标准:100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te
  • 灵活的电源选项
    • 低功耗单电源选项
      • 1.8V AVD < 120mW
      • 3.3V AVD < 220mW
    • 可用的 I/O 电压:3.3V/2.5V/1.8V
  • 省电功能
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 支持 WoL(局域网唤醒),具有魔术包检测功能
    • 可编程节能模式
  • IEEE 1588 时间戳的帧起始监测
  • 诊断工具:电缆诊断、BIST(内置自检)、环回、快速链路断开检测
  • 强制模式下自动交叉
  • 超稳健 10/100Mbs PHY
    • IEC 61000-4-2 ESD:+/- 8KV 接触放电
    • IEC 61000-4-4 EFT:4KV 下的 A 类
    • CISPR 22 传导发射:B 类
    • CISPR 22 辐射发射:B 类
    • 工作温度:-40C - 125C
  • MAC 接口:RGMII/RMII/MII
  • 符合 IEEE 802.3u 标准:100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te
  • 灵活的电源选项
    • 低功耗单电源选项
      • 1.8V AVD < 120mW
      • 3.3V AVD < 220mW
    • 可用的 I/O 电压:3.3V/2.5V/1.8V
  • 省电功能
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 支持 WoL(局域网唤醒),具有魔术包检测功能
    • 可编程节能模式
  • IEEE 1588 时间戳的帧起始监测
  • 诊断工具:电缆诊断、BIST(内置自检)、环回、快速链路断开检测
  • 强制模式下自动交叉

DP83822 是一款超稳健、低功耗单端口 10/100Mbps 以太网 PHY,旨在用于恶劣的工业环境。DP83822 提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822 还可通过标准 MII、RMII 或 RGMII 接口灵活地连接到 MAC。

为了便于使用,DP83822 提供了集成电缆诊断工具、内置自检和环回功能。该器件能够凭借其快速下行链路检测和强制模式下的自动 MDIX 功能支持多条工业现场总线。

DP83822 提供了一种出色的可靠方案来降低功耗,具体将通过 EEE、WoL 和其他可编程节能模式来实现。

DP83822 是一个功能丰富的引脚到引脚可升级选项,适用于 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100 Mbps 以太网 PHY。

DP83822 采用 32 引脚 5.00mm × 5.00mm VQFN 封装。

DP83822 是一款超稳健、低功耗单端口 10/100Mbps 以太网 PHY,旨在用于恶劣的工业环境。DP83822 提供通过标准双绞线电缆发送和接收数据或者连接到外部光纤收发器所需的所有物理层功能。此外,DP83822 还可通过标准 MII、RMII 或 RGMII 接口灵活地连接到 MAC。

为了便于使用,DP83822 提供了集成电缆诊断工具、内置自检和环回功能。该器件能够凭借其快速下行链路检测和强制模式下的自动 MDIX 功能支持多条工业现场总线。

DP83822 提供了一种出色的可靠方案来降低功耗,具体将通过 EEE、WoL 和其他可编程节能模式来实现。

DP83822 是一个功能丰富的引脚到引脚可升级选项,适用于 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100 Mbps 以太网 PHY。

DP83822 采用 32 引脚 5.00mm × 5.00mm VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DP83822H 正在供货 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product supports a high temperature range of -40°C to 125°C
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83822IF 正在供货 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product offers fiber support over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83826I 正在供货 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY This product supports lower and more deterministic latency, with an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83822 低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 8月 8日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 优化工业以太网应用中的 EMC 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 16日
应用手册 DP83848 至 DP83826 硬件过渡文档 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 1日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 DP83822 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用手册 如何以及何时在 PROFINET 系统中使用以太网 PHY PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 4日
应用手册 DP83822 Cable Break Test for Profinet Compliance PDF | HTML 2021年 3月 5日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
应用手册 Configuring Ethernet Devices With 4-Level Straps (Rev. A) 2018年 9月 27日
技术文章 Making industrial communication easy with AMIC110 SoCs PDF | HTML 2017年 6月 6日
技术文章 New simple open real-time Ethernet (SORTE) protocol supports 4µs cycle time PDF | HTML 2016年 11月 21日
技术文章 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016年 11月 17日
应用手册 DP83822 Jitter Analysis 2016年 8月 24日
应用手册 DP83822 Low Power Modes 2016年 8月 24日
应用手册 How to use the TDR Feature of DP83822 2016年 8月 24日
应用手册 DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az 2016年 8月 22日
应用手册 DP83822 Hardware Rollover 2016年 8月 22日
应用手册 Chinese and English Definitions of Acronyms Related to Ethernet Products 2016年 8月 20日
用户指南 DP83822 EVM Getting Started Guide 2016年 8月 19日
EVM 用户指南 DP83822 EVM User's Guide 2016年 8月 19日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: Sercos III PDF | HTML 2015年 7月 23日
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块

DP83822EVM 支持 100BASE-FX、100BASE-TX 和 10BASE-Te。此参考设计已通过 UNH 的合规性测试和验证。它还获得了 A 级排放认证,额定值为 ±8kV IEC61000-4-2(接触放电)。

DP83822EVM 包含四个板载状态 LED 和一个带板载 LDO 稳压器的 5V USB 连接器。此 EVM 可使用 USB-2-MDIO 工具进行 SMI 访问。4 级配置使您无需直接访问 PHY 寄存器即可配置系统。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83822EVM 支持高能效以太网、局域网唤醒、帧起始检测 IEEE 1588 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83TC811-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器
硬件开发
评估板
DP83822EVM DP83822I 10Mbps 和 100Mbps 以太网 PHY 评估模块 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低功耗 10Base-T1L 单线对以太网 PHY 评估模块 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs 介质转换器评估模块 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 转 100BASE-TX 汽车以太网 PHY 介质转换器评估模块 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 汽车以太网 PHY xMII 评估模块 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 1Gbps 介质转换器评估模块 DP83825EVM 小型化 10/100 以太网 PHY 评估模块 DP83826EVM EVM highlighting functionality of DP83826 Ethernet PHY
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83561-SP 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY DP83620 支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83630 具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83640 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83815 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83816EX 具有扩展温度范围的 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83843 具有光纤和 AUI 支持的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83846A 单端口 10/100 DsPHYTER 以太网物理层收发器 DP83847 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,具有可耐受 5V 电压的 I/O DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848-HT 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848M 具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848Q-Q1 汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848T 具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848VYB 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848YB 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849C 具有商业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849I 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849ID 支持光纤接口、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849IF 支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83865 千兆位 10/100/1000 PHYTER V 以太网物理层收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 DP83910A CMOS 串行网络接口 (SNI) DP83TC811R-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC811S-Q1 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC813R-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY DP83TC813S-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC814S-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII) DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY TLK100 工业以太网 PHY TLK105L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK110 工业 10/100 以太网 PHY TLK111 具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网物理层收发器
硬件开发
评估板
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
软件
驱动程序或库
ETHERNET-SW 以太网 PHY 驱动程序和工具
仿真模型

DELPHI Thermal Model

SNLC060.ZIP (1 KB) - Thermal Model
仿真模型

DP83822 IBIS Model (Rev. A)

SNLM205A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

DP83822 Schematic Checklist

SNLR053.ZIP (2145 KB)
PCB 布局

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00299 — EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计

此参考设计实现了经成本优化且具有连接到应用处理器的 SPI 接口的高 EMC 抗扰性 EtherCAT 从站(双端口)。该硬件设计能够利用 AMIC110 工业通信处理器来支持多协议工业以太网和现场总线。该设计由 5V 单电源供电;PMIC 生成所有必要的板载轨道。EtherCAT 从堆栈可利用串行外设接口 (SPI) 在 AMIC110 上或应用处理器上运行。利用硬件开关,可对 AMIC110 进行配置,以从 SPI 闪存启动 EtherCAT 从固件,或通过 SPI 从应用处理器进行启动。该设计已通过运行 EtherCAT 主站的标准工业 PLC 进行了 IEC61800-3 EMC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00928 — 采用光纤或双绞线接口、符合 EMI/EMC 标准的 10/100Mbps 以太网砖型参考设计

这一以太网砖型参考设计提供了一种简化的解决方案,因而无需多个铜线或光纤接口板。该设计采用小尺寸、低功耗的 10/100Mbps 以太网收发器来减小板尺寸,提供成本优化且可扩展的解决方案,降低高温工业应用的功耗。DP83822 提供发送和接收数据所需的所有物理层功能—无论是通过标准双绞线电缆,还是连接至外部光纤(SC 或 ST 或 SFP)收发器。此设计可采用固定或可编程的 LDO 为模拟和 IO 电源配置不同的供电水平。砖型结构通过内部 MAC 连接到 TM4C129X TIVA™ MCU。此设计依照 IEC61000-4 标准级别 4 针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0061 — 具备带有 PRU-ICSS 的 250 kHz 控制环路、基于 SORTE 协议的 4 轴 CNC 路由器参考设计

TIDEP0061 参考设计基于简单开放实时以太网 (SORTE) 协议,采用可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS),可实现 250 kHz 控制环路 4 轴 CNC 路由器的应用示例。该应用示例基于 SORTE 主机和器件,并在高达 250 kHz 步进频率的频率下驱动步进电机。SORTE 使客户应用能够在 4 µs 周期时间内在主机和器件之间交换处理数据。该设计包含开源 PRU 固件,从而使客户能够提供差异化的产品。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0085 — 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主器件参考设计

The TIDEP-0085 reference design implements a Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE) master with the Programmable Real-time Unit and Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS). SORTE enables customer applications to exchange process data between the master and devices in a 4 µs cycle time. (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0086 — 支持 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件参考设计

TIDEP-0086 参考设计实施了包含可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统。SORTE 使客户应用能够在 4 µs 周期时间内在主机和器件之间交换处理数据。该设计包含开源 PRU 固件,从而使客户能够提供差异化的产品。

SORTE 协议包括器件发现、参数化、PHY 和电缆延迟测量、同步和处理数据交换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01463 — 支持 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 的互联 LED 照明参考设计

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一条以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计采用了 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 为 LED 灯提供电源,在连接到网络的情况下通过远程方式控制 LED 灯的亮度和调光参数。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频