产品详情

Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 18 IOH (max) (mA) -3.1 Supply current (max) (µA) 600 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Standard speed (tpd > 50ns), Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 18 IOH (max) (mA) -3.1 Supply current (max) (µA) 600 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Standard speed (tpd > 50ns), Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • CD4049UB 反相
  • CD4050B 同相
  • 用于驱动 2 个 TTL 负载的高灌电流
  • 高电平至低电平逻辑转换
  • 在 20V 静态电流下经过 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA;18V 和 25°C 时为 100nA
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • CD4049UB 反相
  • CD4050B 同相
  • 用于驱动 2 个 TTL 负载的高灌电流
  • 高电平至低电平逻辑转换
  • 在 20V 静态电流下经过 100% 测试
  • 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA;18V 和 25°C 时为 100nA
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值

CD4049UB 和 CD4050B 器件为反相和同相六路缓冲器,仅使用一个电源电压 (VCC) 即可实现逻辑电平转换。使用这些器件进行逻辑电平转换时,输入信号高电平 (VIH) 可以超过 VCC 电源电压用于逻辑电平转换。这些器件可用作 CMOS 至 DTL 或 TTL 转换器,并可直接驱动两个 DTL 或 TTL 负载。(VCC = 5V、 VOL ≤ 0.4V 且 IOL ≥ 3.3mA。)

CD4049UB 和 CD4050B 器件为反相和同相六路缓冲器,仅使用一个电源电压 (VCC) 即可实现逻辑电平转换。使用这些器件进行逻辑电平转换时,输入信号高电平 (VIH) 可以超过 VCC 电源电压用于逻辑电平转换。这些器件可用作 CMOS 至 DTL 或 TTL 转换器,并可直接驱动两个 DTL 或 TTL 负载。(VCC = 5V、 VOL ≤ 0.4V 且 IOL ≥ 3.3mA。)

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74LVC04A 正在供货 6 通道、1.65V 至 3.6V 反相器 Smaller voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CD4049UB 和 CD4050B CMOS 六路反相缓冲器和转换器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 2月 16日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

CD4049UB PSPICE Model (Rev. A)

SCHM019A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00462 — 超声波测距 BoosterPack 参考设计

TIDA-00462 超声波距离测量参考设计可以测量长达 99 英寸的距离,且精度可达 ±1.5 英寸。此设计考虑周到,可帮助您先人一步将我们的业界超低功耗 MCU、模拟信号调节和电源管理技术集成到终端设备。  此设计描述了低成本距离测量系统的工作原理和基本设计过程,此系统基于超声波并采用 MSP430 超低功耗微控制器。此外,此设计还包含组件选择、设计原理和测试结果,并提供所有相关的设计文件,如原理图、BOM、层图、Altium 文件、Gerbers 和 MSP430 MCU 固件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频