产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 3, 4, 5 Number of series cells (max) 4, 5 Features Cell balancing, FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 8 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.8, 4.2, 4.25, 4.275, 4.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.575
Function Protection Number of series cells (min) 3, 4, 5 Number of series cells (max) 4, 5 Features Cell balancing, FET drive, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Stackable, Under-temperature (UT), Undervoltage Operating current (typ) (µA) 8 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.8, 4.2, 4.25, 4.275, 4.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.575
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 超低静态电流:8 µA 典型值(正常模式),2 µA(休眠模式)
  • 整套电压、电流和温度保护功能
  • 智能电池被动平衡功能可消除电池间的不平衡
  • 可将电池节数从 3 节扩展到 20 节或更多
  • 电压保护(过压精度为 ±10mV,欠压精度为 ±18mV)
    • 过压:3V 至 4.575V
    • 欠压:1.2V 至 3V
  • 开路电池和断线检测 (OW)
  • 电流保护
    • 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
    • 过流放电 2:-20mV 至 -170 mV
    • 短路放电:-40mV 至 -340 mV
  • 温度保护
    • 过热充电:45°C 至 50°C
    • 过热放电:65°C 至 70°C
  • 其他特性:
    • 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
    • 通过集成式 FET(平衡电流高达 50mA)实现了智能电池平衡算法,此外还支持通过外部 FET 实现更高的电池平衡电流
    • 超低功耗休眠模式
    • 每节电池输入的绝对最大额定电压高达 36V
    • 过流 (OCD1/2) 延迟可通过电阻器进行编程
  • 关断模式:0.5 µA(最大值)
  • 提供功能安全
  • 超低静态电流:8 µA 典型值(正常模式),2 µA(休眠模式)
  • 整套电压、电流和温度保护功能
  • 智能电池被动平衡功能可消除电池间的不平衡
  • 可将电池节数从 3 节扩展到 20 节或更多
  • 电压保护(过压精度为 ±10mV,欠压精度为 ±18mV)
    • 过压:3V 至 4.575V
    • 欠压:1.2V 至 3V
  • 开路电池和断线检测 (OW)
  • 电流保护
    • 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
    • 过流放电 2:-20mV 至 -170 mV
    • 短路放电:-40mV 至 -340 mV
  • 温度保护
    • 过热充电:45°C 至 50°C
    • 过热放电:65°C 至 70°C
  • 其他特性:
    • 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
    • 通过集成式 FET(平衡电流高达 50mA)实现了智能电池平衡算法,此外还支持通过外部 FET 实现更高的电池平衡电流
    • 超低功耗休眠模式
    • 每节电池输入的绝对最大额定电压高达 36V
    • 过流 (OCD1/2) 延迟可通过电阻器进行编程
  • 关断模式:0.5 µA(最大值)
  • 提供功能安全

BQ77915 器件是一款低功耗电池组保护器,它实现了一整套的电压、电流和温度保护功能以及智能电池平衡算法,无需微控制器 (MCU) 控制。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。针对放电和充电采用单独的过热阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。

BQ77915 器件是一款低功耗电池组保护器,它实现了一整套的电压、电流和温度保护功能以及智能电池平衡算法,无需微控制器 (MCU) 控制。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。针对放电和充电采用单独的过热阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ77216 正在供货 具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 16 节串联锂离子电池的电压和温度保护器 3- to 5-S primary protector with cell balancing.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电池自主平衡功能和休眠模式的 BQ77915 3 节至 5 节串联、可堆叠超低功耗初级保护器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 8月 24日
应用手册 BQ77915被动均衡的介绍及相关注意事项 2023年 11月 12日
应用手册 BQ77915 的堆叠实现 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 29日
技术文章 Pack a punch in battery pack systems with low-cost MCUs PDF | HTML 2021年 11月 16日
应用手册 BQ77915 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 26日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
EVM 用户指南 bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 8月 21日
应用手册 High Side Charge FET Implementation 2018年 7月 23日
应用手册 Bq77905 Using Multiple FETs 2016年 7月 15日
应用手册 bq77905 Separate Current Paths (Rev. A) 2016年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ77915EVM-014 — bq77915 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器评估模块

BQ77915EVM-014 评估模块 (EVM) 是适用于 3 至 5 节串联锂离子电池低功耗保护器 BQ77915 的完整评估系统。EVM 包括 BQ77915 和 FET 器件,用于在锂离子电池组的典型电流转换配置中控制电流。此电路模块包含一个 BQ77915 集成电路 (IC)、一个感应电阻器、一个热敏电阻、两个 FET,以及切换充电和放电电流所需的所有其他板载组件。

该电路模块可连接电池电源与电池组负载。除了向模块施加电流和电压,用户还可以移除板载跳线来模拟过热或欠温状况,从而观察 FET 在不同充电和放电条件下的控制情况。另外,还可以通过模块对电池单体间的差异进行均衡。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP40441 — 适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(也就是将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频