BQ77915
- 超低静态电流:8 µA 典型值(正常模式),2 µA(休眠模式)
- 整套电压、电流和温度保护功能
- 智能电池被动平衡功能可消除电池间的不平衡
- 可将电池节数从 3 节扩展到 20 节或更多
- 电压保护(过压精度为 ±10mV,欠压精度为 ±18mV)
- 过压:3V 至 4.575V
- 欠压:1.2V 至 3V
- 开路电池和断线检测 (OW)
- 电流保护
- 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
- 过流放电 2:-20mV 至 -170 mV
- 短路放电:-40mV 至 -340 mV
- 温度保护
- 过热充电:45°C 至 50°C
- 过热放电:65°C 至 70°C
- 其他特性:
- 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
- 通过集成式 FET(平衡电流高达 50mA)实现了智能电池平衡算法,此外还支持通过外部 FET 实现更高的电池平衡电流
- 超低功耗休眠模式
- 每节电池输入的绝对最大额定电压高达 36V
- 过流 (OCD1/2) 延迟可通过电阻器进行编程
- 关断模式:0.5 µA(最大值)
- 提供功能安全
BQ77915 器件是一款低功耗电池组保护器,它实现了一整套的电压、电流和温度保护功能以及智能电池平衡算法,无需微控制器 (MCU) 控制。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。针对放电和充电采用单独的过热阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电池自主平衡功能和休眠模式的 BQ77915 3 节至 5 节串联、可堆叠超低功耗初级保护器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2023年 8月 24日 |
应用手册 | BQ77915被动均衡的介绍及相关注意事项 | 2023年 11月 12日 | ||||
应用手册 | BQ77915 的堆叠实现 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | |
技术文章 | Pack a punch in battery pack systems with low-cost MCUs | PDF | HTML | 2021年 11月 16日 | |||
应用手册 | BQ77915 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |
电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018年 8月 21日 | ||||
应用手册 | High Side Charge FET Implementation | 2018年 7月 23日 | ||||
应用手册 | Bq77905 Using Multiple FETs | 2016年 7月 15日 | ||||
应用手册 | bq77905 Separate Current Paths (Rev. A) | 2016年 7月 7日 |
设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。