BQ77905
- 正常模式:6µA(bQ77904 和 bQ77905)
- 整套电压、电流和温度保护功能
- 电池节数可扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联
- 电压保护(精度为 ±10mV)
- 过压:3V 至 4.575V
- 欠压:1.2V 至 3V
- 开路电池和断线检测 (OW)
- 电流保护
- 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
- 过流放电 2:-20mV 至 +170mV
- 短路放电:-40mV 至 +340mV
- 整个温度范围内,电压 ≤ 20mV 时的精度为 ±20%,电压 > 20mV 时的精度为 ±30%
- 温度保护
- 过热充电:45°C 至 50°C
- 过热放电:65°C 至 70°C
- 欠温充电:-5°C 至 0°C
- 低温放电:-20°C 或 -10°C
- 附加特性
- 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
- 每节电池输入的绝对最大额定电压为 36V
- 内置自检功能,实现高可靠性
- 关断模式:0.5µA(最大值)
- 提供功能安全
BQ77904 和 BQ77905 器件为低功耗电池组保护器,无需微控制器 (MCU) 控制即可实现一系列电压、电流和温度保护。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。为提升灵活性,还提供了单独的过热和欠温放电阈值(OTD 和 UTD)以及过热和欠温充电阈值(OTC 和 UTC)。
此器件可通过集成的独立 CHG 和 DSG 低侧 NMOS FET 驱动器实现电池组保护,这些驱动器可通过两个控制引脚禁用。这些控制引脚还能够以简单经济的方式为更多节串联电池(6 节以上)提供电池保护解决方案。为此,只需将上级器件的 CHG 和 DSG 输出级联到下级器件控制引脚。为减少元件数量,所有保护故障均使用内部延迟计时器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ77905EVM-707 — bq77905 3 至 5 节串联电池高级堆叠式低功耗电池保护器评估模块
bq77905EVM-707 是用于低功耗电池保护器 IC bq77905 的评估板。bq77905 IC 支持 3-5S 电池配置并可以堆叠,能够轻松支持一整套 20 节串联电池。此外,bq77905 可实现一系列厂家可编程的电压、电流和温度保护,您可以在该 EVM 自身上找到旨在评估板性能的默认配置 (bq7790500)。bq77905 还针对放电和充电采用单独的过温阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。该 EVM 包含热敏电阻和分流器,有助于轻松地对过温和欠温情况进行仿真。通过直接和独立的 CHG/DSG 低侧 NMOS FET 驱动器实现 (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。