BQ76920
- AFE 监控特性
- 纯数字接口
- 内部模数转换器 (ADC) 用于测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
- 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流(库伦电荷计数器)
- 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)
- 硬件保护特性
- 放电过流 (OCD)
- 放电短路 (SCD)
- 过压 (OV)
- 欠压 (UV)
- 次级保护器故障检测
- 其他特性
- 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
- 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
- 到主机微控制器的警报中断
- 2.5 V 或 3.3 V 输出电压稳压器
- 无需 EEPROM 编程
- 高电源电压绝对最大值(高达 108V)
- 可兼容 I2C 的简单接口(CRC 选项)
- 可容忍电池随机连接
BQ769x0 可靠的模拟前端 (AFE) 器件系列是针对下一代高功率系统(如轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控与保护解决方案的组成部分。 BQ769x0 专为实现低功耗而设计:不仅可通过启用/禁用 IC 中的子块来控制整个芯片的电流消耗,还可以利用运输模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。
BQ76920 器件支持多达 5 节串联电池或典型值为 18 V 的电池组,BQ76930 可处理多达 10 节串联电池或典型值为 36 V 的电池组,而 BQ76940 支持多达 15 节串联电池或典型值为 48 V 的电池组。可借助这些 AFE 管理各种电池化学物质,例如锂离子、磷酸铁锂等。通过 I2C,主机控制器可以使用 BQ769x0 来执行多种电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护(控制充电/放电 FET)以及平衡功能。集成式模数 (A/D) 转换器可实现对关键系统参数的纯数字读取,并会在 TI 制造过程中校准这些参数。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。