BQ51025
- 强大的 10W 接收器解决方案,使用专有协议与 TI 的 10W bq500215 发送器通信
- 后置稳压 LDO,可保护外部充电器输入免受整流器输出瞬态影响;采用无电感器解决方案以实现最薄厚度
- 可调节输出电压(4.5 至 10V),可实现线圈和热性能优化
- 支持 2S 电池配置(不兼容 WPC)
- 完全同步整流器的效率达 96%
- 后置调节器的效率达 97%
- 功率为 10W 时,系统效率可达 84%
- 符合 WPC v1.2 标准的通信和控制可实现与当前 TX 解决方案的兼容
- 已获专利的发送器板检测功能提升了用户体验
- 主机能够通过电源信号频率测量确定 TX 表面上的最佳放置位置
- 与主机进行 I2C 通信
bq51025 器件是一款全封闭式无线电源接收器,此接收器能够在无线电源联盟 (WPC) Qi 协议下运行,使无线电源系统在与 Qi 感应发送器配合使用时能够向系统传送 5W 功率,在与 bq500215 初级侧控制器配合使用时可传送高达 10W 功率。bq51025 器件可根据 WPC v1.2 规范提供单器件功率转换(整流和稳压)以及数字控制和通信。凭借市场领先的系统效率 (84%) 和可调输出电压,bq51025 器件可实现无与伦比的系统优化。bq51025 的输出电压最高可达 10V,能够灵活地为 2S 电池应用提供无线电源解决方案,并使系统散热性能达到最佳状态。I2C 接口可允许系统设计人员实现新 功能, 例如找正发送器表面上的接收器或检测接收器上的异物。bq51025 器件符合 WPC v1.2 通信协议,因此该器件能够与所有 WPC 发送器解决方案兼容。此接收器可在市场领先的封装、效率和解决方案尺寸中同时实现同步整流、稳压和控制与通信。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 符合 WPC v1.2 标准并专有 10W 电力输送的 bq51025 单芯片无线电源接收器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 5月 11日 |
EVM 用户指南 | bq51025 Evaluation Module (PWR649) User's Guide | 2014年 9月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
SLUC577 — Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool
支持的产品和硬件
产品
电池充电器 IC
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点