产品详情

Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 11 Vin (max) (V) 22 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 7 Battery charge voltage (max) (V) 9.54 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Linear Control interface I2C Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 11 Vin (max) (V) 22 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 7 Battery charge voltage (max) (V) 9.54 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Linear Control interface I2C Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFP) 42 7.7999999999999988 mm² 2.5999999999999996 x 3
  • 功耗减少 50% 的强健 5W 解决方案,以改进热性能
    • 针对最薄解决方案的无电感器接收器
    • 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
    • 完全同步整流器的效率达 96%
    • 效率 97% 的高效后置稳压器
    • 功率 5W 时,系统效率 79%
  • 符合 WPC v1.1 标准的通信
  • 已获专利的发射器垫 (Transmitter Pad) 检测功能提升了用户体验
  • 通过 I2C 实现的对齐特性使得用户协商能够在 TX 表面找到最佳位置

应用范围

  • 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
  • Wi-Fi 热点
  • 移动电源
  • 其他手持式器件

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 功耗减少 50% 的强健 5W 解决方案,以改进热性能
    • 针对最薄解决方案的无电感器接收器
    • 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
    • 完全同步整流器的效率达 96%
    • 效率 97% 的高效后置稳压器
    • 功率 5W 时,系统效率 79%
  • 符合 WPC v1.1 标准的通信
  • 已获专利的发射器垫 (Transmitter Pad) 检测功能提升了用户体验
  • 通过 I2C 实现的对齐特性使得用户协商能够在 TX 表面找到最佳位置

应用范围

  • 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
  • Wi-Fi 热点
  • 移动电源
  • 其他手持式器件

All trademarks are the property of their respective owners.

bq5102x 器件是一款全封闭无线电源接收器,此接收器能够在 WPC v1.1 协议下运行,这使得无线电源系统在与 Qi 感应发射器一同使用时能够向系统传送高达 5W 的功率。 bq5102x 器件提供针对这 WPC 技术规格的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 借助市场领先的效率和可调输出电压,bq5102x 器件可实现独一无二的效率和系统优化。 I2C 还使得系统设计人员能够执行有趣的全新特性,诸如发射器表面的接收器对齐,或者检测接收器上的异物。 此接收器可在市场领先的封装尺寸、效率和解决方案尺寸中同时实现同步整流、稳压和控制与通信。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

bq5102x 器件是一款全封闭无线电源接收器,此接收器能够在 WPC v1.1 协议下运行,这使得无线电源系统在与 Qi 感应发射器一同使用时能够向系统传送高达 5W 的功率。 bq5102x 器件提供针对这 WPC 技术规格的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 借助市场领先的效率和可调输出电压,bq5102x 器件可实现独一无二的效率和系统优化。 I2C 还使得系统设计人员能够执行有趣的全新特性,诸如发射器表面的接收器对齐,或者检测接收器上的异物。 此接收器可在市场领先的封装尺寸、效率和解决方案尺寸中同时实现同步整流、稳压和控制与通信。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq5102x 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 6月 23日
应用手册 Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver 2014年 8月 6日
用户指南 bq51020 5-W (WPC) Integrated Wireless Receiver Power Supply 2014年 4月 23日
应用手册 Layout Guidelines for Wireless Power Receiver (Generation 3 2014年 3月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SLUC577 Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ51003 BQ51003 无线电源接收器 BQ51010B 符合 Qi (WPC V1.1) 标准的高度集成式无线接收器电源 BQ51013B 符合 WPC 1.1 标准的完全集成式无线电源接收器 IC BQ51020 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51021 具有 I2C 的 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 BQ51025 bq51025 10W 兼容 WPC 的单芯片无线电源接收器 BQ51050B 符合 Qi (WPC) 标准的高度集成次级侧直接锂离子电池充电器 BQ51051B 符合 Qi (WPC) 标准的集成式无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51052B 符合 Qi (WPC) 标准的 BQ51052B 集成无线电源锂离子电池充电器接收器 BQ51221 双模式 5W(WPC 和 PMA)单芯片无线电源接收器 BQ51222 双模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器
光绘文件

bq51x2x Gerber

SLUC560.ZIP (366 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 42 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频