BQ51013
- 支持 5-V 稳压电源的集成型无线电源接收器解决方案
- 93% 的整体峰值 AC-DC 效率
- 完全同步整流器
- 符合 WPC v1.0 标准的通信控制
- 输出电压调节
- RX 线圈与 5-V DC 输出电压之间仅需的 IC
- 动态整流器控制可提高负载瞬态响应
- 支持 20-V 最大输入
- 低功耗耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15 V)
- 热关断
- 单个 NTC/控制引脚可实现最佳安全性与主机间 I/O
- 独立数字控制器
- 采用 1.9 x 3mm 晶圆级芯片规模封装 (DSBG) 或 4.5 x 3.5mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
bq5101x 是一款适用于便携式应用无线电源传输的集成型高级接收器 IC, 此器件不但提供 AC/DC 电源转换,同时还集成符合 Qi v1.0 通信协议标准所需的数字控制功能。 bq5101x 与 bq500210 发送器控制器相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。 嵌入在便携式设备中的接收器线圈采用近场感应电源传输,可通过相互耦合的电感器接受发送器发送的电源。 来自接收器线圈的 AC 信号此后经过整流和调节,可用作系统关闭电子产品 (down-system electronics) 的电源。 全局反馈通过仅次于发送器的机制建立,以通过反散射调制稳定电源传输过程。 该反馈采用 Qi v1.0 通信协议建立后,可支持高达 5-W 的应用。
该器件集成了一个低阻抗完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制、和精确电压与电流环路。 整个功率级 (整流器与 LDO) 均采用低电阻 NMOS FET 技术确保高效率与低功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 集成型无线电源接收器,符合 Qi (无线电源联盟) 标准, bq51011, bq51013 数据表 (Rev. D) | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2012年 8月 20日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点