BQ501210
- 通过 Qi 认证的无线充电联盟 (WPC) v1.2 解决方案实现 15W 运行
- 缩短充电时间
- 向后兼容现有的 5W WPC 接收器
- 12V 至 19V 输入,固定频率,电源轨电压控制架构
- 15V 至 19V 电压下可实现 15W 功率
- 高压专用充电端口 (HVDCP) 支持 9V 和 12V 电压
- 动态功率限制 (DPL),允许器件由弱电源供电运行
- 符合 WPC MP-A5 发射器类型技术规范
- 通过 FOD Ping 实现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体
- 空闲和“充电完成”期间低待机功耗
- 双向通信
- 数字解调减少了组件数量并简化了电路
- 支持对兼容的接收器进行快速充电
- 10 种可配置 LED 模式,可指示充电状态和故障状态
应用
- WPC v1.2 无线充电器:
- Qi 认证智能手机、平板电脑和其它手持设备
- 销售点设备
- 定制无线电源 应用
bq501210 是一款符合无线充电联盟 (WPC) v1.2 标准的无线电源数字控制器。该器件集成了符合 WPC 的接收器无线传输功率所需的逻辑功能,最高能够传输 15W 功率。bq501210 也是一款智能器件,定期向周围环境发出 ping 以搜索需要供电的设备、检测充电板上是否存在外来金属物体、为正在进行无线供电的设备监视所有通信以及根据从被供电设备收到的反馈调整施加到发射器线圈的功率。bq501210 还可以处理与功率输出相关的故障条件并控制运行模式状态指示灯。bq501210 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制调节传送到接收器的功率。
通过与高电压专用充电端口 (HVDCP) 适配器进行协商,bq501210 可选择提供 5W WPC 低功率或 15W 中等功率。
此外,还可以凭借快速充电支持为兼容的接收器提供更高功率。
有关 TI 无线充电解决方案的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/wirelesspower
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Bq501210 输出功率为 15W 的 WPC v1.2 无线电源发射器管理器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 7月 18日 |
EVM 用户指南 | bq501210 bqTESLA™ Wireless Power TX EVM | 2016年 6月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点