BQ500511
- 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器
- 专为与 bq50002 模拟前端搭配使用而设计
- 适用于无线充电联盟 (WPC) 和 5V 专用无线电源发送器
- 支持高达 5W 的接收功率
- 双芯片解决方案实现了效率超过 75% 的高效发送器设计
- 超低待机功耗,即使在数字 Ping 过程中也可实现 (< 30mW)
- 动态电源限制 (DPL) 通过功率受限的输入源实现正常运行
- 系统发光二极管 (LED) 指示充电状态和故障状态
- 精准的外来物体检测方法 (FOD) 可防止发送器和接收器线圈之间的物体过热
应用
- 适用于智能手机和可穿戴应用且符合 WPC 标准的无线充电器
- 专用无线充电器
- 医疗和工业应用
- 汽车及其他车辆配件
- 有关 TI 无线电源解决方案的更多信息,请访问 www.ti.com/wirelesspower
All trademarks are the property of their respective owners.
bq500511 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。 bq500511 和 bq50002 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案。 bq500511 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。
bq500511 特有的 Dynamic Power Limiting™ (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性。 对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。
通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 如果在电源传输过程中出现任何异常情况,bq500511 将对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一款经 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线电源系统设计方案。
bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq500511 适用于 WPC v1.2 A11 发送器的低成本 5V 无线电源发送器控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 12月 28日 |
应用手册 | bq500511 Wireless Power Transmitter I2C Interface | 2016年 3月 4日 | ||||
EVM 用户指南 | BQ50002 Wireless Power TX Evaluation Module User's Guide | 2015年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点