产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 110
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 110
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 使用三个线圈发射阵列的扩展自由定位
  • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
  • 符合无线电源联盟 (WPC) A6 发射器类型技术规范
  • I2C 接口用于实现控制以及与主机控制器通信,即读取 Tx 和 Rx 状态,启动 Tx 和变换 Tx 工作频率
  • WPC v1.1 兼容,其中包括经改进的外来物体检测 (FOD) 方法
  • 针对 WPC v1.0 接收器保护的增强型寄生金属物体检测 (PMOD)
  • 数字解调减少了组件数量
  • 过流保护
  • 充电状态和故障状态的 LED 指示

应用范围

  • WPC 1.1 无线充电器:
    • 汽车和其他车辆配件内的应用
    • 符合 Qi 标准的智能手机和其它手持设备
    • 工业和医疗应用
  • TI 无线充电解决方案的更多信息,请见www.ti.com.cn/wirelesspower

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 使用三个线圈发射阵列的扩展自由定位
  • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
  • 符合无线电源联盟 (WPC) A6 发射器类型技术规范
  • I2C 接口用于实现控制以及与主机控制器通信,即读取 Tx 和 Rx 状态,启动 Tx 和变换 Tx 工作频率
  • WPC v1.1 兼容,其中包括经改进的外来物体检测 (FOD) 方法
  • 针对 WPC v1.0 接收器保护的增强型寄生金属物体检测 (PMOD)
  • 数字解调减少了组件数量
  • 过流保护
  • 充电状态和故障状态的 LED 指示

应用范围

  • WPC 1.1 无线充电器:
    • 汽车和其他车辆配件内的应用
    • 符合 Qi 标准的智能手机和其它手持设备
    • 工业和医疗应用
  • TI 无线充电解决方案的更多信息,请见www.ti.com.cn/wirelesspower

All trademarks are the property of their respective owners.

bq500414Q 是一款符合 AEC-Q100 标准的自由定位数字无线电源控制器,此控制器设计用于汽车应用。 它集成了无线电源至 WPC 兼容接收器传输控制所需的全部功能。 它可使用 WPC v1.1 版本,并且针对 12V 系统而设计;然而,bq500414Q 适用于其他电源电压。 bq500414Q 周围环境中将被充电的 WPC 兼容器件。 一旦检测到 WPC 兼容器件,bq500414Q 会立即从被充电器件读取数据包反馈并管理电源传输。 70mm x 20mm 的充电区域在一个发射器垫上提供灵活的接收器放置位置。 bq500414Q 通过持续监视系统已发出和已接收的功率来支持寄生金属物体检测 (PMOD) 和外来物体检测 (FOD),从而保护器件不会出现过热问题。 如果在电源传输期间有任何异常情况发生,bq500414Q 对其进行处理并提供故障指示器输出。 综合保护特性提供稳健耐用设计以保护所有接收器放置位置情况下的系统。

bq500414Q 采用节省空间的 48 引脚,7mm x 7mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 85°C 之间。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

bq500414Q 是一款符合 AEC-Q100 标准的自由定位数字无线电源控制器,此控制器设计用于汽车应用。 它集成了无线电源至 WPC 兼容接收器传输控制所需的全部功能。 它可使用 WPC v1.1 版本,并且针对 12V 系统而设计;然而,bq500414Q 适用于其他电源电压。 bq500414Q 周围环境中将被充电的 WPC 兼容器件。 一旦检测到 WPC 兼容器件,bq500414Q 会立即从被充电器件读取数据包反馈并管理电源传输。 70mm x 20mm 的充电区域在一个发射器垫上提供灵活的接收器放置位置。 bq500414Q 通过持续监视系统已发出和已接收的功率来支持寄生金属物体检测 (PMOD) 和外来物体检测 (FOD),从而保护器件不会出现过热问题。 如果在电源传输期间有任何异常情况发生,bq500414Q 对其进行处理并提供故障指示器输出。 综合保护特性提供稳健耐用设计以保护所有接收器放置位置情况下的系统。

bq500414Q 采用节省空间的 48 引脚,7mm x 7mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 85°C 之间。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq500414Q 汽车类,自由定位, Qi 兼容无线电源发射器管理器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 9月 17日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点