产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 110
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 110
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 使用三个线圈发送阵列的扩展位置自由
  • 无线电源传输的智能控制
  • 符合无线供电联盟 (WPC) A6 发送机技术规范
  • 数字解调减少了组件
  • WPC1.1 可用,包括外来物体检测 (FOD)
  • 增强型寄生金属检测 (PMOD) 确保了安全性
  • 过流保护
  • 充电状态和故障状态的 LED 指示
  • 使用三个线圈发送阵列的扩展位置自由
  • 无线电源传输的智能控制
  • 符合无线供电联盟 (WPC) A6 发送机技术规范
  • 数字解调减少了组件
  • WPC1.1 可用,包括外来物体检测 (FOD)
  • 增强型寄生金属检测 (PMOD) 确保了安全性
  • 过流保护
  • 充电状态和故障状态的 LED 指示

bq500410A 是位置自由数字无线电源控制器,此控制器集成了控制到一个单 WPC 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它支持 WPC 1.1 并且设计用于 12V 系统,但是也适用于其它电源电压。 bq500410A周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件、安全使用器件、读取来自被供电器件的数据包反馈通信并管理电源传送。 至少为 70mm x 20mm 的充电区域在一个发送机垫上提供灵活的接收器位置。 通过持续监测已建立的电源传输的效率,bq500410A 支持寄生金属检测 (PMOD) 和外来物体检测 (FOD),从而防止由于在无线电源传输路径上错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间有任何异常情况发生,bq500410A 对其进行处理并提供故障指示器输出。 综合性保护特性提供稳健设计以保护所有接收器位置中的系统。

bq500410A 采用节省空间的 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 110°C 之间。

bq500410A 是位置自由数字无线电源控制器,此控制器集成了控制到一个单 WPC 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它支持 WPC 1.1 并且设计用于 12V 系统,但是也适用于其它电源电压。 bq500410A周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件、安全使用器件、读取来自被供电器件的数据包反馈通信并管理电源传送。 至少为 70mm x 20mm 的充电区域在一个发送机垫上提供灵活的接收器位置。 通过持续监测已建立的电源传输的效率,bq500410A 支持寄生金属检测 (PMOD) 和外来物体检测 (FOD),从而防止由于在无线电源传输路径上错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间有任何异常情况发生,bq500410A 对其进行处理并提供故障指示器输出。 综合性保护特性提供稳健设计以保护所有接收器位置中的系统。

bq500410A 采用节省空间的 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 110°C 之间。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 勘误表 bq500410A Data Sheet Errata 2013年 9月 4日
* 数据表 位置自由,Qi 无线充电标准兼容的无线电源发送机管理器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 11月 28日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点