BQ500211
- 无线电源传输的智能控制
- 符合无线电源联盟 (WPC) 类型 A5 和类型 A11 发送器规范的 5V 运行
- 针对 USB 和受限源运行的动态电源限制
- 数字解调减少了组件
- 综合充电状态模式和故障指示
bq500211 是第二代数字无线电源控制器,此控制器集成了控制到一个单 WPC 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 设计用于 5V 系统,bq500211周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件、安全使用器件、接收来自被供电器件的数据包通信并管理电源传送。 为了大大增加无线电源应用中的灵活性,BQ500211 无线电源发送器管理器特有动态电源限制 (DPL)。 通过无缝优化从受限输入电源获得的电源的用法,DPL 提高了用户体验。 bq500211 可运行为一个带有磁性定位导向的 WPC A5 类型发送器或者一个没有磁性导向的 WPC A11 类型发送器。 借助于综合性状态和故障监控,如果在电源传输期间发生异常情况,bq500211 对其进行处理并提供指示器输出。
bq500211 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 110°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 5V,符合 Qi 标准的无线电源发送器管理器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 7月 6日 | |
应用手册 | bqTESLA Transmitter Coil Vendors (Rev. G) | 2016年 7月 7日 | ||||
更多文献资料 | 将符合 Qi 标准的无线电源解决方案应用于低功耗可佩戴产品 | 英语版 | 2014年 6月 6日 | |||
EVM 用户指南 | bq500211EVM-045 bqTESLA Wireless Power TX EVM User's Guide (Rev. A) | 2012年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Building a Wireless Power Transmitter (Rev. A) | 2012年 8月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点