BQ500210
- 可智能控制基站和移动设备之间的电源传输
- 符合无线电源联盟 (WPC) 无线电源传输 1.0.2 规格
- 数字解调显著简化了 bq500110 的解决方案
- 改进的寄生金属物体检测 (PMOD) 提升了无线电源传输期间的安全性
- 改进的充电状态指示灯
- 操作模式状态指示灯
- 待机
- 电源传输(可视与音频)
- 充电完成
- 故障
- 过温保护
bq500210 作为第二代无线电源专用数字控制器,集成了在符合 WPC 的单通道非接触式充电基站控制无线电源传输所需的逻辑功能。 bq500210 是一款可定期评估供电设备周围环境的智能设备,它监控从无线供电设备获得的所有通信, 并根据从供电设备接收的反馈来调整适用于发送器线圈的电源。 bq500210 还能管理与电源传输相关的故障情况,并控制操作模式状态指示灯。 bq500210 支持改进的寄生金属物体检测 (PMOD) 技术。 其控制器可使用整流电源分组实时分析计划电源传输的效率,保护电源本身和电源接收器免受因电源传输路径中寄生金属物体引起的过度功率损耗和过热问题。
bq500210 采用节省空间的 48 引脚、7mm x 7mm QFN 封装,可在 –40°C 至 110°C 的温度范围下工作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 符合 Qi 标准的无线电源发送器管理器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 9月 20日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点